Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dociski odchylane ciężkie wydłużona droga mocowania z kołnierzem nadają się do automatyzacji
K2158

Dociski odchylane ciężkie wydłużona droga mocowania z kołnierzem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Dociski odchylane ciężkie o wydłużonej drodze mocowania nadają się szczególnie do zautomatyzowanych procesów mocowania.

Na początku procesu napinania ramię mocujące wykonuje po zintegrowanej krzywej sterującej ruch skoku odchylania pod kątem 90° w dół. Po tym ruchu następuje skok napinający liniowo w dół.
Materiał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus oksydowany.
Trzonek ulepszony cieplnie i oksydowany.
Ramię mocujące ulepszone cieplnie i oksydowane.
Wskazówki obsługowe:Uruchomienie za pomocą wkrętarki udarowej z regulowanym momentem obrotowym lub ręcznie za pomocą klucza mocującego.Zalety:Nadaje się do automatyzacji
Wysokie siły zacisku
Szybkie mocowanie
Duża sztywność
Wskazówka dotycząca planu:
1) Skok odchylany
2) Skok napinający
3) Odchylany w lewo
4) Odchylany w prawo
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 K2158_Datasheet_32136_Dociski_odchylane_ci_kie_wyd_u_ona_droga_mocowania_z_ko_nierzem_nadaj_si_do_automatyzacji--pl 179 kB

Rysunki

Dociski odchylane ciężkie wydłużona droga mocowania z kołnierzem nadają się do automatyzacji

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaWersja 1BB1B2B3DD1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4S1S2SWSiła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K2158.00601odchylany w lewo705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 3 529,58 PLN
K2158.10601odchylany w prawo705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 3 529,58 PLN
K2158.01001odchylany w lewo907461289M1659611993325352412060796560423312191035 4 054,05 PLN
K2158.11001odchylany w prawo907461289M1659611993325352412060796560423312191035 4 054,05 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl