- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- K1566
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 10 kg
- K1567
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 12 kg
- K1568
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 20 kg
- K2089
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 20 kg
- K2090
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1569
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1571
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1572
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1573
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1574
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1575
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 40 kg
- K1577
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 45 kg
- K1710
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 50 kg
- K1578
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1579
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1711
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1712
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1713
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1714
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1715
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 80 kg
- K1580
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 90 kg
- K2092
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K1716
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K2093
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2094
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2095
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K1717
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 160 kg
- K1718
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg
- K1719
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1720
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1721
Prowadnice teleskopowe z aluminium do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 300 kg
- K2018
Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg
- K2073
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 420 kg
- K2074
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 480 kg
- K2019
Prowadnice teleskopowe ze stali podwójne, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 133 kg
- K2020
Prowadnice teleskopowe ze stali rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 741 kg
- K2021
Prowadnice teleskopowe ze stali forma S, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 459 kg
- K2022
Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal, nośność maks. 3.959 kg
- K2087
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2088
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2091
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg
- K2096
Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic teleskopowych
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1573Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Szyny ze stali. Koszyki łożyskowe ze stali i tworzywa sztucznego. Kule ze stali węglowej.Wersja:Szyny ocynkowane i pasywowane na niebiesko. Kulki hartowane.Wskazówka do zamówienia:Sprzedawane paramiWskazówka:W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest równy długości całkowita, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Blokowanie w pozycji zamkniętej. Użycie dźwigni odblokowującej umożliwia bezproblemowe wyjęcie szuflady i oddzielenie jej od prowadnicy. Amortyzator zamykania kontroluje prowadnice teleskopowe podczas zamykania i sprawia, że samoczynnie zsuwają sie do położenia krańcowego. Boczne złącza śrubowe szyny wewnętrznej zostały zastąpione nakładkami kątowymi. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 50 000 cykli.Pamiętaj:Obciążalność wszystkich prowadnic teleskopowych została przebadana zgodnie z DIN EN 15338, poziom 2.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B | H | L | Skok S | Nośność na parę kg | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1573.0300 | 35 | 128 | - | - | - | 35 | 230 | 12,7 | 46 | 300 | 300 | 35 | | | 141,43 PLN | | K1573.0350 | 35 | 128 | 64 | - | - | 35 | 280 | 12,7 | 46 | 350 | 350 | 35 | | | 155,63 PLN | | K1573.0400 | 35 | 128 | 64 | - | - | 35 | 315 | 12,7 | 46 | 400 | 400 | 35 | | | 169,73 PLN | | K1573.0450 | 35 | 128 | 96 | - | - | 35 | 365 | 12,7 | 46 | 450 | 450 | 35 | | | 183,88 PLN | | K1573.0500 | 35 | 128 | 96 | 64 | - | 35 | 415 | 12,7 | 46 | 500 | 500 | 35 | | | 198,02 PLN | | K1573.0550 | 35 | 128 | 96 | 128 | - | 35 | 465 | 12,7 | 46 | 550 | 550 | 35 | | | 215,63 PLN | | K1573.0600 | 35 | 128 | 96 | 160 | - | 35 | 515 | 12,7 | 46 | 600 | 600 | 35 | | | 233,34 PLN | | K1573.0650 | 35 | 128 | 96 | 128 | 96 | 35 | 565 | 12,7 | 46 | 650 | 650 | 35 | | | 251,05 PLN | | K1573.0690 | 35 | 128 | 96 | 128 | 128 | 35 | 615 | 12,7 | 46 | 690 | 690 | 35 | | | 272,33 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|