OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Wersja:ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Regulowane zapięcia mocujące stanowią bezpieczny system zamykający do zastosowań w przemyśle. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.
Poprzez naciągnięcie uchwytu po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 15 mm. Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M8).
Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane. Do mocowania komponentów zalecamy śruby z łbem stożkowym.
Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym proszę zamówić osobno.
Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.Na zapytanie:Wersja zamykana z uszkiem.Cechy szczególne: