Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zapięcia regulowane z ruchomym hakiem naprężającym
K0050

Zapięcia regulowane z ruchomym hakiem naprężającym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Regulowane zapięcia mocujące stanowią bezpieczny system zamykający do zastosowań w przemyśle. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje. Celem wyrównania tolerancji zapięcie posiada ruchomo osadzony hak mocujący.

Poprzez naciągnięcie uchwytu po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 15 mm. Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M6).

Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane. Do mocowania komponentów zalecamy śruby z łbem stożkowym.

Hak dociskowy należy zamówić osobno.

Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Na zapytanie:Dostawa z zabezpieczeniem przed zerwaniem.Wyposażenie:K0044.9242451
K0044.9242452
Użycie:Do mocowania komponentów zalecamy śruby z łbem stożkowym.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0050 Zapięcia regulowane z ruchomym hakiem naprężającym 200 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zapięcia regulowane z ruchomym hakiem naprężającym

Zapięcia regulowane z ruchomym hakiem naprężającym, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Zapięcia regulowane z ruchomym hakiem naprężającym, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaSiła
trzymająca
F1 N
CADOsp.CenaZamów
K0050.1421121stalA1000 26,46 PLN
K0050.1421122stal nierdzewnaA1000 50,60 PLN

Zaczep, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Zaczep, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Materiał
korpusu
Forma

DCADOsp.CenaZamów
K0050.9135211stalA3,7 3,56 PLN
K0050.9135212stal nierdzewnaA3,7 4,27 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl