Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Regulowane zapięcia mocujące stanowią bezpieczny system zamykający do zastosowań w przemyśle. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.

Poprzez naciągnięcie uchwytu po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 15 mm. Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M8).

Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane. Do mocowania komponentów zalecamy śruby z łbem stożkowym.

Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym proszę zamówić osobno.

Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Na zapytanie:Wersja zamykana z uszkiem.Użycie:Do mocowania komponentów zalecamy śruby z łbem stożkowym.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0051 Zapięcia regulowane 193 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zapięcia regulowane

Zapięcia regulowane forma A

Więcej informacji

Rysunki

Zapięcia regulowane forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaHLSiła
trzymająca
F1 N
CADOsp.CenaZamów
K0051.1611451stalA211456500 53,78 PLN
K0051.1611452stal nierdzewnaA211456500 160,70 PLN
K0051.1611681stalA361686500 56,92 PLN
K0051.1611682stal nierdzewnaA361686500 164,70 PLN

Hak dociskowy forma A

Więcej informacji

Rysunki

Hak dociskowy forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaCADOsp.CenaZamów
K0051.9143381stalA 3,08 PLN
K0051.9143382stal nierdzewnaA 8,42 PLN

Hak dociskowy forma B

Więcej informacji

Rysunki

Hak dociskowy forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaCADOsp.CenaZamów
K0051.9254781stalB 3,46 PLN
K0051.9254782stal nierdzewnaB 10,00 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl