Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zapięcie ze stali nierdzewnej DIN 3133
K1336

Zapięcie ze stali nierdzewnej DIN 3133

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:bębnowany.Wskazówka:Szybkie zamykanie pokryw i klap w płaszczyźnie pionowej lub poziomej.
Możliwość plombowania.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1336 Zapięcie ze stali nierdzewnej DIN 3133 272 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zapięcie ze stali nierdzewnej DIN 3133

Zapięcia DIN 3133

Więcej informacji

Rysunki

Zapięcia DIN 3133

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLBHAD

CADOsp.CenaZamów
K1336.350742701812223,5 25,84 PLN

Haki zamykające, forma A, do zapięć DIN 3133

Więcej informacji

Rysunki

Haki zamykające, forma A, do zapięć DIN 3133

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaLBAD

CADOsp.CenaZamów
K1336.91460442A4418204,8 5,52 PLN

Haki zamykające, forma B, do zapięć DIN 3133

Więcej informacji

Rysunki

Haki zamykające, forma B, do zapięć DIN 3133

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaLBAD

CADOsp.CenaZamów
K1336.92460482B4818204,8 5,52 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl