Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Zapięcia z klamrami służą do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.
Naprężenie klamry wywołuje siłę mocowania.

Za pomocą otworu D2 można zapięcia mocujące zabezpieczyć przed poluzowaniem.

Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.

Hak dociskowy należy zamówić osobno.

Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Na zapytanie:Wersja zamykana z uszkiem.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0045 Zapięcia z klamrą 192 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zapięcia z klamrą

Zapięcia z klamrą, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Zapięcia z klamrą, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
D2Siła
trzymająca
F1 N
CADOsp.CenaZamów
K0045.1541091stal3,22000 11,08 PLN
K0045.1541092stal nierdzewna3,22000 33,00 PLN

Zapięcia z klamrą, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Zapięcia z klamrą, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
D2Siła
trzymająca
F1 N
CADOsp.CenaZamów
K0045.2641351stal3,83000 15,01 PLN
K0045.2641352stal nierdzewna3,83000 43,74 PLN

Zaczep, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Zaczep, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaCADOsp.CenaZamów
K0045.9143371stalA 2,44 PLN
K0045.9143372stal nierdzewnaA 7,62 PLN

Zaczep, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Zaczep, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaCADOsp.CenaZamów
K0045.9254771stalB 3,24 PLN
K0045.9254772stal nierdzewnaB 9,35 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl