Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zapięcia regulowane otwory pod śruby zakryte
K0049

Zapięcia regulowane otwory pod śruby zakryte

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna 1.4301.Wersja:ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Regulowane zapięcia mocujące stanowią bezpieczny system zamykający do zastosowań w przemyśle. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje. Ponadto charakteryzują się one bardzo stabilnym wykonaniem i małą wysokością konstrukcyjną.
Poprzez naciągnięcie uchwytu po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 6 mm.

Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M6).

Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.

Hak dociskowy należy zamówić osobno.

Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A standardowa
Forma B z zabezpieczeniem
Forma C z uchem zamykającym

1) Schemat otworów do montażu z hakiem dociskowym
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0049 Zapięcia regulowane otwory pod śruby zakryte 179 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zapięcia regulowane otwory pod śruby zakryte

Zapięcia nastawne z zakrytymi otworami na śruby, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Zapięcia nastawne z zakrytymi otworami na śruby, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaSiła
trzymająca
F1 N
CADOsp.CenaZamów
K0049.1631161stalA4000 80,65 PLN
K0049.1631162stal nierdzewnaA4000 227,21 PLN

Zapięcia nastawne z zakrytymi otworami na śruby, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Zapięcia nastawne z zakrytymi otworami na śruby, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaSiła
trzymająca
F1 N
CADOsp.CenaZamów
K0049.2631161stalB4000 91,14 PLN
K0049.2631162stal nierdzewnaB4000 256,51 PLN

Zapięcia nastawne z zakrytymi otworami na śruby, forma C

Więcej informacji

Rysunki

Zapięcia nastawne z zakrytymi otworami na śruby, forma C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaSiła
trzymająca
F1 N
CADOsp.CenaZamów
K0049.3631161stalC4000 91,14 PLN
K0049.3631162stal nierdzewnaC4000 256,51 PLN

Zaczep, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaCADOsp.CenaZamów
K0048.9163281stalA 7,18 PLN
K0048.9163282stal nierdzewnaA 22,42 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl