Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Hak dociskowy Forma B (do przyspawania), z połyskiem.
Wskazówka:Ciężkie, kute zapięcia wytrzymujące duże obciążenia rozciągające, stosowane są przede wszystkim w pojazdach użytkowych oraz w maszynach budowlanych. Po zamknięciu zapadka zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem.

Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (D1).

Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym proszę zamówić osobno.

Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0052 Zapięcia regulowane ciężkie 168 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zapięcia regulowane ciężkie

Zapięcia regulowane ciężkie forma A

Więcej informacji

Rysunki

Zapięcia regulowane ciężkie forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4Siła
trzymająca
F1 N
CADOsp.CenaZamów
K0052.17020414962371830147M1030171420486162516520000 281,77 PLN
K0052.18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 381,46 PLN

Hak dociskowy forma A

Więcej informacji

Rysunki

Hak dociskowy forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaCADOsp.CenaZamów
K0052.91851201A 41,36 PLN

Hak dociskowy forma B

Więcej informacji

Rysunki

Hak dociskowy forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaCADOsp.CenaZamów
K0052.92000601B 33,97 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl