Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:ocynkowane i pasywowane na niebiesko.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Zapięcia z klamrami służą do bezpiecznego przytrzymywania i zamykania klap, pokryw pojemników, osłon maszynowych itp. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.
Naprężenie klamry wywołuje siłę mocowania.

Za pomocą otworu D2 można zapięcia mocujące zabezpieczyć przed poluzowaniem.

Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.

Hak dociskowy należy zamówić osobno.

Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0044 Zapięcia z klamrą 188 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zapięcia z klamrą

Zapięcia z klamrą, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Zapięcia z klamrą, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
D2Siła
trzymająca
F1 N
CADOsp.CenaZamów
K0044.1330571stal2,81000 8,92 PLN
K0044.1330572stal nierdzewna2,81000 15,44 PLN

Zapięcia z klamrą, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Zapięcia z klamrą, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
D2Siła
trzymająca
F1 N
CADOsp.CenaZamów
K0044.2350741stal3,22000 8,10 PLN
K0044.2350742stal nierdzewna3,22000 22,46 PLN

Zaczep, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Zaczep, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaCADOsp.CenaZamów
K0044.9136281stalA 1,30 PLN
K0044.9136282stal nierdzewnaA 3,02 PLN

Zaczep, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Zaczep, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaCADOsp.CenaZamów
K0044.9242451stalB 2,05 PLN
K0044.9242452stal nierdzewnaB 5,29 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl