- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Obudowa, pokrętło i nakrętka – cynkowy odlew ciśnieniowy lub tworzywo sztuczne PA6 GFR 30. Uszczelka płaska z gumy. Języczek ze stali.Wersja:Obudowa, pokrętło i nakrętka chromowane lub czarne. Języczek, ocynkowany.Wskazówka:Zamek z języczkiem sprężynowym. Prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Śruba mocująca posiada z jednej strony formę śruby uziemiającej z zaczepami.
Zabezpieczony przed wibracjami (za wyjątkiem wersji z tworzywa), zapadka uniemożliwia samoczynne otwieranie się. Ochrona przed wodą oraz pyłem zgodnie z IP65.
Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można zestawić z dowolną obudową.Wyposażenie:Klucze nasadowe K0535Wskazówka dotycząca planu:Uruchomienie: a) Czworokąt 7 mm b) Czworokąt 8 mm c) Szczelina d) Profil dwuskrzydłowy 3 mm e) Profil dwuskrzydłowy 5 mm Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Material | D | Uruchomienie | SW | H | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0522.17181 | cynk | 30 | czworokąt 7 mm | 27 | 18,5 | | | 13,51 PLN | | K0522.18181 | cynk | 30 | czworokąt 8 mm | 27 | 18,5 | | | 13,51 PLN | | K0522.20181 | cynk | 30 | szczelina | 27 | 18,5 | | | 13,51 PLN | | K0522.43181 | cynk | 30 | profil dwuskrzydlowy 3 mm | 27 | 18,5 | | | 13,51 PLN | | K0522.45181 | cynk | 30 | profil dwuskrzydlowy 5 mm | 27 | 18,5 | | | 13,51 PLN | | K0522.20185 | tworzywo sztuczne | 28 | szczelina | 27 | 18,5 | | | 8,07 PLN | | K0522.43185 | tworzywo sztuczne | 28 | profil dwuskrzydlowy 3 mm | 27 | 18,5 | | | 8,07 PLN | | K0522.45185 | tworzywo sztuczne | 28 | profil dwuskrzydlowy 5 mm | 27 | 18,5 | | | 8,07 PLN | |
|
Nr Zamówienia | A | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0523.135X165 | 16,5 | 35 | | | 2,96 PLN | | K0523.135X185 | 18,5 | 35 | | | 2,96 PLN | | K0523.135X205 | 20,5 | 35 | | | 2,96 PLN | | K0523.135X225 | 22,5 | 35 | | | 2,96 PLN | | K0523.135X245 | 24,5 | 35 | | | 2,96 PLN | | K0523.145X045 | 4,5 | 45 | | | 3,21 PLN | | K0523.145X065 | 6,5 | 45 | | | 3,21 PLN | | K0523.145X085 | 8,5 | 45 | | | 3,21 PLN | | K0523.145X105 | 10,5 | 45 | | | 3,21 PLN | | K0523.145X125 | 12,5 | 45 | | | 3,21 PLN | | K0523.145X145 | 14,5 | 45 | | | 3,21 PLN | | K0523.145X165 | 16,5 | 45 | | | 3,21 PLN | | K0523.145X185 | 18,5 | 45 | | | 3,21 PLN | | K0523.145X205 | 20,5 | 45 | | | 3,21 PLN | | K0523.145X215 | 21,5 | 45 | | | 3,21 PLN | | K0523.145X225 | 22,5 | 45 | | | 3,21 PLN | | K0523.145X245 | 24,5 | 45 | | | 3,21 PLN | | K0523.145X265 | 26,5 | 45 | | | 3,52 PLN | | K0523.145X285 | 28,5 | 45 | | | 3,52 PLN | | K0523.145X305 | 30,5 | 45 | | | 3,52 PLN | | K0523.145X325 | 32,5 | 45 | | | 3,52 PLN | | K0523.145X345 | 34,5 | 45 | | | 4,04 PLN | | K0523.145X365 | 36,5 | 45 | | | 4,04 PLN | | K0523.145X385 | 38,5 | 45 | | | 4,04 PLN | | K0523.145X405 | 40,5 | 45 | | | 4,30 PLN | | K0523.145X425 | 42,5 | 45 | | | 4,30 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|