Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa i nakrętka – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Przetyczka z tworzywa sztucznego PA6 GF 30.
Uszczelka płaska z gumy.
Języczek ze stali.
Wersja:Obudowa i nakrętka, chromowana.
Przetyczka, czarna.
Języczek, ocynkowany.
Wskazówka:Zamek z pokrętłem prawy lub lewy, kąt zamykania 90°. Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Śruba mocująca posiada z jednej strony formę śruby uziemiającej z zaczepami.

Ochrona przed pyłem i wodą zgodnie z IP65.

Demontowane zamki są wyposażone zwykle w 2 klucze. Klucz może być wyjmowany w obu pozycjach (otwarcia i zamknięcia). Zamknięcie jest ujednolicone, tzn. każdy zamek może być otwierany za pomocą tego samego klucza (typu Euro 5333).

Języczek w żądanej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można zestawić z dowolną obudową.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0525 Zamki z pokrętłem 184 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamki z pokrętłem

Zamki z pokrętłem

Więcej informacji

Rysunki

Zamki z pokrętłem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaUruchomienieH

SWCADOsp.CenaZamów
K0525.1183Pokrętło18,527 23,45 PLN
K0525.2183Pokrętło z zamkiem18,527 36,33 PLN

Języczek do zamka ze stali

Więcej informacji

Rysunki

Języczek do zamka ze stali

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

LCADOsp.CenaZamów
K0523.135X16516,535 2,96 PLN
K0523.135X18518,535 2,96 PLN
K0523.135X20520,535 2,96 PLN
K0523.135X22522,535 2,96 PLN
K0523.135X24524,535 2,96 PLN
K0523.145X0454,545 3,21 PLN
K0523.145X0656,545 3,21 PLN
K0523.145X0858,545 3,21 PLN
K0523.145X10510,545 3,21 PLN
K0523.145X12512,545 3,21 PLN
K0523.145X14514,545 3,21 PLN
K0523.145X16516,545 3,21 PLN
K0523.145X18518,545 3,21 PLN
K0523.145X20520,545 3,21 PLN
K0523.145X21521,545 3,21 PLN
K0523.145X22522,545 3,21 PLN
K0523.145X24524,545 3,21 PLN
K0523.145X26526,545 3,52 PLN
K0523.145X28528,545 3,52 PLN
K0523.145X30530,545 3,52 PLN
K0523.145X32532,545 3,52 PLN
K0523.145X34534,545 4,04 PLN
K0523.145X36536,545 4,04 PLN
K0523.145X38538,545 4,04 PLN
K0523.145X40540,545 4,30 PLN
K0523.145X42542,545 4,30 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl