Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Zamek: stal nierdzewna 1.4401.
Języczek: stal nierdzewna 1.4301.
Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Wodo- i pyłoodporność: klasa IP65 zgodnie z normą EN 60529.Wyposażenie:Klucze nasadowe K0535Wskazówka dotycząca planu:
Uruchomienie: a) Czworokąt 6 mm b) Szczelina
1) Oring 2) Uszczelka płaska
Cechy szczególne:
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF: