Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa i pokrętło: 1.4404.
Nakrętka i śruba z ząbkami blokującymi: 1.4301.
Uszczelka: silikon, niebieska, dopuszczona przez FDA.
Języczek ze stali nierdzewnej 1.4301.
Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Higieniczny zamek ze stali nierdzwnej  spełnia surowe wytyczne norm dla maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym i norm higienicznych.
Przemyślany kształt, błyszczące powierzchnie z polerowanej stali nierdzewnej oraz centrycznie umieszczone uszczelki skutecznie zapobiegają osadzaniu się brudu. Woda, środek czyszczący itd. mogą całkowicie spłynąć, zapobiegając zanieczyszczeniu. 

Odpowiednio dostosowane szafy rozdzielcze, skrzynki zaciskowe i obudowy na elementy sterownicze instalacji produkcyjnych są konieczne zwłaszcza w tych procesach, gdzie uszczelnienie musi być odporne na działanie środków czyszczących i dezynfekcyjnych.  Higieniczny zamek HD, skonstruowany na podstawie norm Hygienic DESIGN, spełnia surowe zalecenia dla przemysłu przetwarzającego produkty spożywcze i sprawdzi się tam, gdzie musi być zachowana szczególna higiena. 
Specjalne uszczelnienie jest przystosowane do czyszczenia ciśnieniowego maks. do 100 barów i odpowiada klasie IP65/67. Dodatkowo jest odporne na działanie temperatury do 80°C, a niebieski kolor odpowiada zaleceniom FDA (dzięki temu uszczelka nie może być pomylona z produktem spożywczym).

Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Wyposażenie:Klucz nasadowy K1335.113
Klucz montazowy K1362.16
Nasadka K1362.1613
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1354 Zamek Hygienic DESIGN 205 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamek Hygienic DESIGN

Zamek do obszarów sterylnych

Więcej informacji

Rysunki

Zamek do obszarów sterylnych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaUruchomienieD

HCADOsp.CenaZamów
K1354.18Czworokąt3018 178,62 PLN

Języczek do zamka

Więcej informacji

Rysunki

Języczek do zamka

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaAL

CADOsp.CenaZamów
K1340.45060645 9,15 PLN
K1340.45080845 9,15 PLN
K1340.451001045 9,15 PLN
K1340.451401445 9,15 PLN
K1340.451601645 9,15 PLN
K1340.451801845 9,15 PLN
K1340.452002045 9,15 PLN
K1340.452202245 9,15 PLN
K1340.452402445 9,15 PLN
K1340.452602645 9,15 PLN
K1340.452802845 9,15 PLN
K1340.453203245 9,15 PLN
K1340.455005045 9,15 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl