Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Płytki mocujące do zamka zaciskowego
K1062

Płytki mocujące do zamka zaciskowego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Obudowa ze stali lub stali nierdzewnej.
Nakrętka ze stali nierdzewnej.
Wersja:Obudowa niklowana lub bez powłoki.
Nakrętka niepowlekana.
Wskazówka:W zakresie dostawy znajduje się śruba mocująca M2 lub M3.
Opcja montażu forma A,
dla grubości płyt od 6 do 10 mm.
Opcja montażu forma B,
dla grubości płyt powyżej 10 mm.
Wyposażenie:Zamek zaciskowy K1061 lub K1558.Wskazówka dotycząca planu:
1) Płyta
2) Zamek zaciskowy
3) Kołki
4) Nakrętka
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1062 Płytki mocujące do zamka zaciskowego 194 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Płytki mocujące do zamka zaciskowego

Płytki mocujące nakładane do zamka zaciskowego

Więcej informacji

Rysunki

Płytki mocujące nakładane do zamka zaciskowego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Wersja 2DD2AMH2SWHD5D6LCADOsp.CenaZamów
K1062.50Astalwprowadzony52510,5M14X1,58221615253,5 66,61 PLN
K1062.80Astalwprowadzony83213M20X1,510301821323,5 70,79 PLN
K1062.150Astal nierdzewnawprowadzony52510,5M14X1,58221615253,5 112,25 PLN
K1062.180Astal nierdzewnawprowadzony83213M20X1,510301821323,5 124,67 PLN

Płytki mocujące wpuszczane do zamka zaciskowego

Więcej informacji

Rysunki

Płytki mocujące wpuszczane do zamka zaciskowego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Wersja 2DD1D2D4HH1D3
dla śruby
DIN 912
D5D6LL1CADOsp.CenaZamów
K1062.501Bstalwbudowany514252194,5M2142654 66,61 PLN
K1062.801Bstalwbudowany8203226115,5M3203365 70,79 PLN
K1062.1501Bstal nierdzewnawbudowany514252194,5M2142654 108,11 PLN
K1062.1801Bstal nierdzewnawbudowany8203226115,5M3203365 124,67 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl