Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamki ze stali nierdzewnej małe zapięcia
K1351

Zamki ze stali nierdzewnej małe zapięcia

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4404.
Pokrętło i śruba mocująca ze stali nierdzewnej 1.4404.
Języczek ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Zamek może być wbudowany w postaci wstępnie zmontowanego zespołu, a jego kąt zamykania wynosi 90°. Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony. Zabezpieczenie przed działaniem wody i pyłu zgodnie z IP65 wg EN 60529.

Języczek w wybranej wersji należy zamówić osobno. Każdy języczek można połączyć z dowolnym korpusem.
Wyposażenie:Klucze nasadowe K0535Wskazówka dotycząca planu:
Uruchomienie:
a) Czworokąt 7 mm
b) Czworokąt 8 mm
c) Profil dwuskrzydłowy 3 mm
d) Profil dwuskrzydłowy 5 mm
e) Pokrętło

1) Oring
2) Uszczelka płaska
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1351 Zamki ze stali nierdzewnej małe zapięcia 179 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamki ze stali nierdzewnej małe zapięcia

Zamki ze stali nierdzewnej

Więcej informacji

Rysunki

Zamki ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaUruchomienieD

HCADOsp.CenaZamów
K1351.1718czworokąt 7 mm2818 107,64 PLN
K1351.1818czworokąt 8 mm2818 107,64 PLN
K1351.4318profil dwuskrzydlowy 3 mm2818 112,25 PLN
K1351.4518profil dwuskrzydlowy 5 mm2818 113,29 PLN
K1351.0018pokrętło2818 118,25 PLN

Języczek do zamka ze stali nierdzewnej

Więcej informacji

Rysunki

Języczek do zamka ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

A=Odstęp języczkaA
przy długości obudowy
H=30
A
przy długości obudowy
H=36
A
przy długości obudowy
H=40
A
przy długości obudowy
H=50
A
przy długości obudowy
H=60
L

CADOsp.CenaZamów
K1340.450606182428384845 12,32 PLN
K1340.450808202630405045 12,32 PLN
K1340.4510010222832425245 12,32 PLN
K1340.4514014263236465645 12,32 PLN
K1340.4516016283438485845 12,32 PLN
K1340.4518018303640506045 12,32 PLN
K1340.4520020323842526245 12,32 PLN
K1340.4522022344044546445 12,32 PLN
K1340.4524024364246566645 12,32 PLN
K1340.4526026384448586845 12,32 PLN
K1340.4528028404650607045 12,32 PLN
K1340.4532032445054647445 12,32 PLN
K1340.4550050626872829245 12,32 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl