Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamek zaciskowy, pokrętło z plastiku lub stali nierdzewnej
K1061

Zamek zaciskowy, pokrętło z plastiku lub stali nierdzewnej

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa stalowa.
Kołek ze stali nierdzewnej.
Pokrętło ze stali nierdzewnej lub termoplastu PA (poliamid).
Wersja:Obudowa niklowana.
Kołek niepowlekany.
Pokrętło z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, czarne.
Pokrętło ze stali nierdzewnej niepowlekanej.
Wskazówka:W zakresie dostawy znajduje się śruba mocująca M2 lub M3.
Opcja montażu forma A, dla grubości płyt od 6 do 12 mm.
Opcja montażu forma B, dla grubości płyt od 12 do 20 mm.
Wyposażenie:Płytki mocujące K1062Wskazówka dotycząca planu:
1) Płyta
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1061 Zamek zaciskowy pokrętło z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej 236 kB
 Wskazówka techniczna 231 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamek zaciskowy, pokrętło z plastiku lub stali nierdzewnej

Zamki zaciskowe, rękojeści z plastiku

Więcej informacji

Rysunki

Zamki zaciskowe, rękojeści z plastiku

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Siła zacisku
N
Siła ścinania
kN
Siła rozsuwania F
kN
Odporność termicznaCADOsp.CenaZamów
K1061.516tworzywo sztuczne515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤130 °C 106,63 PLN
K1061.817tworzywo sztuczne817183432282610M3x418356,53,466-14903,22,6≤130 °C 109,66 PLN
K1061.823tworzywo sztuczne823183432282610M3x418356,53,41212-20903,22,6≤130 °C 109,66 PLN

Zamki zaciskowe, rękojeści ze stali nierdzewnej

Więcej informacji

Rysunki

Zamki zaciskowe, rękojeści ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Siła zacisku
N
Siła ścinania
kN
Siła rozsuwania F
kN
Odporność termicznaCADOsp.CenaZamów
K1061.5161Stal nierdzewna515,514252021196,5M2x314264,42,466-10601,81,2≤200 °C 134,04 PLN
K1061.8171Stal nierdzewna8171834322825,510M3x418356,53,466-14903,22,6≤200 °C 140,12 PLN
K1061.8231Stal nierdzewna8231834322825,510M3x418356,53,41212-20903,22,6≤200 °C 140,12 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl