- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0528Zamki zaciskowe o zmiennym zakresie ruchu |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Zamki stalowe. Pokrętło gwiaździste DIN 6336, tworzywo termoutwardzalne.Wersja:Zamek ocynkowany i pasywowany na niebiesko. Pokrętło gwiaździste, czarne.Wskazówka:Zamki zaciskowe stosowane są przeważnie do drzwi i obudów, których hermetyzacja wymaga dużej siły nacisku. Wersja prawa lub lewa. Zamykanie odbywa się w tym wypadku wyłącznie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.Montaż:W otworze wierconym o średnicy Ø25 mm wykonywane jest nacięcie pod kołek ustalający. W otwór ten zostanie wsunięty zamek. Aby było możliwe przesunięcie i zamocowanie nakrętki, języczek musi znajdować się w skrajnym położeniu na środku wnęki.Na zapytanie:Wodoodporne wykonanie ze stali nierdzewnej A2 zgodnie z IP65.Funkcje:Obrót pokrętła w prawo powoduje obrót języczka o 90° i jego ustawienie w pozycji zamknięcia. Dalszy obrót powoduje przejście języczka przez gwint w kierunku osiowym, a tym samym zwiększenie siły nacisku. Odryglowanie zamka odbywa się przez obrót w lewo. Wówczas języczek otwiera się w położeniu krańcowym, przylegając ściśle do sąsiadującego elementu, co gwarantuje również bezpieczne otwieranie przy uszczelnieniach samoprzylepnych. Zmienny zakres ruchu wynosi 7 mm. Zakres mocowania 9-44 mm obsługiwany jest przez 7 języczków giętych (rozmiar A).
Dostawa realizowana jest w stanie całkowicie zmontowanym.Wyposażenie:Klucze nasadowe K0535Wskazówka dotycząca planu:1) Trzpień ustalający 2) Nacięcie
Uruchomienie a) Czworokąt 7 mm b) Profil dwuskrzydłowy 3 mm c) Profil dwuskrzydłowy 5 mm d) Uchwyt Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Uruchomienie | A | L | H | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0528.1709161 | czworokąt 7 mm | 9-16 | 40,5 | 40 | 27 | | | 104,22 PLN | | K0528.1713201 | czworokąt 7 mm | 13 - 20 | 42,5 | 40 | 27 | | | 104,22 PLN | | K0528.1717241 | czworokąt 7 mm | 17 - 24 | 44 | 40 | 27 | | | 104,22 PLN | | K0528.1723301 | czworokąt 7 mm | 23 - 30 | 45 | 40 | 27 | | | 104,22 PLN | | K0528.1729361 | czworokąt 7 mm | 29 - 36 | 43 | 40 | 27 | | | 104,22 PLN | | K0528.1733401 | czworokąt 7 mm | 33 - 40 | 40,5 | 40 | 27 | | | 104,22 PLN | | K0528.1737441 | czworokąt 7 mm | 37 - 44 | 37 | 40 | 27 | | | 104,22 PLN | | K0528.4309161 | profil dwuskrzydlowy 3 mm | 9-16 | 40,5 | 40 | 27 | | | 97,87 PLN | | K0528.4313201 | profil dwuskrzydlowy 3 mm | 13 - 20 | 42,5 | 40 | 27 | | | 97,87 PLN | | K0528.4317241 | profil dwuskrzydlowy 3 mm | 17 - 24 | 44 | 40 | 27 | | | 97,87 PLN | | K0528.4323301 | profil dwuskrzydlowy 3 mm | 23 - 30 | 45 | 40 | 27 | | | 97,87 PLN | | K0528.4329361 | profil dwuskrzydlowy 3 mm | 29 - 36 | 43 | 40 | 27 | | | 97,87 PLN | | K0528.4333401 | profil dwuskrzydlowy 3 mm | 33 - 40 | 40,5 | 40 | 27 | | | 97,87 PLN | | K0528.4337441 | profil dwuskrzydlowy 3 mm | 37 - 44 | 37 | 40 | 27 | | | 97,87 PLN | | K0528.4509161 | profil dwuskrzydlowy 5 mm | 9-16 | 40,5 | 40 | 27 | | | 97,87 PLN | | K0528.4513201 | profil dwuskrzydlowy 5 mm | 13 - 20 | 42,5 | 40 | 27 | | | 97,87 PLN | | K0528.4517241 | profil dwuskrzydlowy 5 mm | 17 - 24 | 44 | 40 | 27 | | | 97,87 PLN | | K0528.4523301 | profil dwuskrzydlowy 5 mm | 23 - 30 | 45 | 40 | 27 | | | 97,87 PLN | | K0528.4529361 | profil dwuskrzydlowy 5 mm | 29 - 36 | 43 | 40 | 27 | | | 97,87 PLN | | K0528.4533401 | profil dwuskrzydlowy 5 mm | 33 - 40 | 40,5 | 40 | 27 | | | 97,87 PLN | | K0528.4537441 | profil dwuskrzydlowy 5 mm | 37 - 44 | 37 | 40 | 27 | | | 97,87 PLN | | K0528.5009161 | pokrętło gwiazdźiste | 9-16 | 40,5 | 40 | 27 | | | 111,26 PLN | | K0528.5013201 | pokrętło gwiazdźiste | 13 - 20 | 42,5 | 40 | 27 | | | 111,26 PLN | | K0528.5017241 | pokrętło gwiazdźiste | 17 - 24 | 44 | 40 | 27 | | | 111,26 PLN | | K0528.5023301 | pokrętło gwiazdźiste | 23 - 30 | 45 | 40 | 27 | | | 111,26 PLN | | K0528.5029361 | pokrętło gwiazdźiste | 29 - 36 | 43 | 40 | 27 | | | 111,26 PLN | | K0528.5033401 | pokrętło gwiazdźiste | 33 - 40 | 40,5 | 40 | 27 | | | 111,26 PLN | | K0528.5037441 | pokrętło gwiazdźiste | 37 - 44 | 37 | 40 | 27 | | | 111,26 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|