Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Ucho transportowe obrotowe 360 stopni – klasa jakości 8
K0770

Ucho transportowe obrotowe 360 stopni – klasa jakości 8

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Klasa jakości 8, na łożyskach kulkowych.
Powlekany tworzywem sztucznym, czerwony.
Wskazówka:Kompaktowa i lekka konstrukcja, całkowita obciążalność z każdej strony. Poczwórne zabezpieczenie przed pęknięciem we wszystkich kierunkach obciążania. Obrotowy w zakresie 360°. Zakres obrotu – maks. 180°. Dzięki łożyskowaniu kulkowemu ucho obrotowe obraca się także wtedy, gdy jest obciążane.

Ucho transportowe, obrotowe znajduje zastosowanie w wielu obszarach – np. przy podnoszeniu obciążeń lub przy zabezpieczaniu ładunków.

Przy obliczaniu obciążenia granicznego, należy zawsze upewnić się, że pierścień znajduje się w jednej linii z elementem obciążającym. Ucho obrotowe musi płasko przylegać do powierzchni stykowej i zawsze należy je całkowicie wkręcić.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0770 Ucho transportowe obrotowe 360 stopni – klasa jakości 8 192 kB

Rysunki

Ucho transportowe obrotowe 360 stopni – klasa jakości 8

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaBD

D1HH1LL1SSWNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K0770.101830M10381055018461330300 386,06 PLN
K0770.121830M12381055018461330500 399,82 PLN
K0770.162030M163810550204613301120 415,09 PLN
K0770.203034M205013161305716402000 436,93 PLN
K0770.243040M245815368307019483150 555,44 PLN
K0770.303540M307516580356520655300 729,99 PLN
K0770.365450M368520595549022758000 1 208,98 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl