Trzpień – stal nierdzewna 1.4542.

Szekla – stal nierdzewna 1.4571.

Przycisk – aluminium.

Wersja
Trzpień hartowany.
Wskazówka
Kulowe trzpienie transportowe są stosowane jako szybki, prosty element transportowy z ruchomą szeklą.
Po naciśnięciu przycisku można odblokować kulki.
Po zwolnieniu przycisku kulki blokują się w sposób bezpieczny.
– Odporne na korozję i działanie warunków pogodowych.
– Wysoce trwały, hartowany trzpień o dużej wytrzymałości.
– Sprawdzone przez TÜV.

Wartości X min., F1, F2 i F3 zostały sprawdzone według DIN EN 13155, a obciążenie testowe odpowiada 3-krotności obciążenia nominalnego.
Zakres temperatury
maks. +250 °C.
Accessory
Tuleje montażowe K1921/K1922.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również