- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0768Nakrętki z uchem transportowym DIN 582 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do nawęglania 1.1141, stal nierdzewna 1.4301 lub stal nierdzewna 1.4401.Wersja:kuta matrycowo.Wskazówka:Przeznaczone do prostych zastosowań związanych z podnoszeniem i przenoszeniem wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa (przemysł maszynowy, osprzęt do podnoszenia, elementy chwytające). Znacznik CE jest wytłoczony na śrubie z uchem transportowym. Nośność F2 poniżej maks. 45° na jedną śrubę z uchem transportowym.Na zapytanie:Świadectwo zgodności. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Powierzchnia korpusu | Klucz stalowy | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | K | M | F1 maks. kN | F2 max. kN
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0768.08 | stal | z połyskiem | 1.1141 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 5,46 PLN | | K0768.10 | stal | z połyskiem | 1.1141 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 8,05 PLN | | K0768.12 | stal | z połyskiem | 1.1141 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 9,40 PLN | | K0768.16 | stal | z połyskiem | 1.1141 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 15,18 PLN | | K0768.20 | stal | z połyskiem | 1.1141 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 21,38 PLN | | K0768.24 | stal | z połyskiem | 1.1141 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 40,39 PLN | | K0768.008 | stal | ocynkowany galwanicznie | 1.1141 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 5,46 PLN | | K0768.010 | stal | ocynkowany galwanicznie | 1.1141 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 8,05 PLN | | K0768.012 | stal | ocynkowany galwanicznie | 1.1141 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 9,40 PLN | | K0768.016 | stal | ocynkowany galwanicznie | 1.1141 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 15,18 PLN | | K0768.020 | stal | ocynkowany galwanicznie | 1.1141 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 21,38 PLN | | K0768.024 | stal | ocynkowany galwanicznie | 1.1141 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 40,39 PLN | | K0768.108 | stal nierdzewna | - | 1.4301 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 19,50 PLN | | K0768.110 | stal nierdzewna | - | 1.4301 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 26,68 PLN | | K0768.112 | stal nierdzewna | - | 1.4301 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 40,50 PLN | | K0768.116 | stal nierdzewna | - | 1.4301 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 57,30 PLN | | K0768.120 | stal nierdzewna | - | 1.4301 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 82,90 PLN | | K0768.124 | stal nierdzewna | - | 1.4301 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 164,87 PLN | | K0768.208 | stal nierdzewna | - | 1.4401 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 26,14 PLN | | K0768.210 | stal nierdzewna | - | 1.4401 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 35,81 PLN | | K0768.212 | stal nierdzewna | - | 1.4401 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 58,60 PLN | | K0768.216 | stal nierdzewna | - | 1.4401 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 94,34 PLN | | K0768.220 | stal nierdzewna | - | 1.4401 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 121,72 PLN | | K0768.224 | stal nierdzewna | - | 1.4401 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 253,26 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|