{"product":{"productId":"agid.27762","price":90.54,"name":"Czop transportowy VDI 3366"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal 1.1191 (CK45). Wytrzymałość na rozciąganie ≈700 N/mm².
Wersja
Oksydowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal 1.1191 (CK45). Wytrzymałość na rozciąganie ≈700 N/mm².
Wersja
Oksydowane.
Wskazówka
Czopy transportowe wg VDI 3366.
Z reguły należy zawsze rozmieścić cztery czopy transportowe. W przypadku stosowania czterech czopów należy pamiętać, że dwa z nich utrzymują cały ciężar narzędzia. W ten sposób podczas odwracania narzędzia ciężar może być rozłożony na dwa czopy transportowe.
Dostawa ze śrubami z gniazdem sześciokątnym.
Z reguły należy zawsze rozmieścić cztery czopy transportowe. W przypadku stosowania czterech czopów należy pamiętać, że dwa z nich utrzymują cały ciężar narzędzia. W ten sposób podczas odwracania narzędzia ciężar może być rozłożony na dwa czopy transportowe.
Dostawa ze śrubami z gniazdem sześciokątnym.
Wskazówka dotycząca planu
1) kg maks.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.