Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal 1.1191 (CK45). Wytrzymałość na rozciąganie ≈700 N/mm².Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Śruby transportowe wg VDI 3366.

Z reguły należy zawsze rozmieścić cztery śruby transportowe. W przypadku stosowania czterech śrub należy pamiętać, że dwie z nich utrzymują cały ciężar narzędzia. W ten sposób podczas odwracania narzędzia ciężar może być rozłożony na dwie śruby transportowe.
Wskazówka dotycząca planu:
1) kg maks.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2044 Śruby transportowe VDI 3366 245 kB

Rysunki

Śruby transportowe VDI 3366

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD1

D2LL1L2L3SWNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K2044.1616M16582852024320 107,02 PLN
K2044.2020M20683462230500 123,12 PLN
K2044.2525M247838825361000 138,23 PLN
K2044.3232M3095451032411500 166,18 PLN
K2044.4040M36118561240502500 215,49 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl