Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Śruby z uchem transportowym ~ DIN 580
K1333

Śruby z uchem transportowym ~ DIN 580

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal nierdzewna 1.4401.

Wersja:Z połyskiem.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1333 Śruby z uchem transportowym ~ DIN 580 225 kB
 Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych 718 kB

Rysunki

Śruby z uchem transportowym ~ DIN 580

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD1D2D3D4EHL

CADOsp.CenaZamów
K1333.08M820362063613 26,30 PLN
K1333.10M1025452584517 35,70 PLN
K1333.12M12305430105320,5 53,78 PLN
K1333.16M16356335126227 83,59 PLN
K1333.20M20407240147130 121,67 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl