Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Ucho transportowe stalowe, obrotowe 360 stopni klasa jakości 10
K1735

Ucho transportowe stalowe, obrotowe 360 stopni klasa jakości 10

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Ucho transportowe i pałąk przykręcany stalowe.
Śruba i tuleja stalowe.
Wersja:Ucho transportowe i pałąk przykręcany kute i ulepszane do dużej wytrzymałości. Elektromagnetyczna kontrola pęknięć przeprowadzona w 100 % , lakierowane na niebiesko.
Śruba o klasie trwałości 10.9 lub wyższej. Elektromagnetyczna kontrola pęknięć przeprowadzona w 100 %.
Tuleja ocynkowana galwanicznie.
Wskazówka:Ucho transportowe jest składane, obracane o 360° i wytrzymuje pełne obciążenie w każdym dozwolonym kierunku ciągnięcia. Maksymalna masa transportowa jest podana w widocznym miejscu na uchu transportowym. Dotyczy ona przypadku z najbardziej niekorzystnym obciążeniem (patrz tabela). Siła probiercza wynosi 2,5-krotność dozwolonej nośności. Podane obciążenie graniczne nie może być przekraczane.
Z zabezpieczoną przed zagubieniem, ale demontowaną śrubą z łbem sześciokątnym. Ucha transportowe są zgodne z dyrektywą maszynową i mają atest DGUV.

Sprawdzono zgodnie z DIN EN 1677-1.
Oznaczenie CE jest wytłoczone na uchu transportowym.
Na zapytanie:Świadectwo zgodności.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1735 Ucho transportowe stalowe, obrotowe 360 stopni klasa jakości 10 307 kB
 Operating instructions for hoist ring 611 kB

Rysunki

Ucho transportowe stalowe, obrotowe 360 stopni klasa jakości 10
Ucho transportowe stalowe, obrotowe 360 stopni klasa jakości 10

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaBB1B2D

D1HH1H2LSSWSW1maks.
nośność
kg
Moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1735.08011365730M824873441111261330020 275,03 PLN
K1735.10016365730M1024873540161261763030 282,53 PLN
K1735.12020365734M12309843412014819100045 329,24 PLN
K1735.16025365734M1630984639251410241500150 380,27 PLN
K1735.20032538350M20451455671321712302500300 477,96 PLN
K1735.24037538350M24451455969371714364000400 481,79 PLN
K1735.300446410167M305917285644423174650001000 897,70 PLN
K1735.360538412678M3669223100965328225580001800 1 155,88 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl