Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym bezpieczne, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko
K1553

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:W celu uruchomienia, należy rękojeść wcisnąć do oporu, aż ząbki całkowicie się zatrzasną.
Dopiero teraz możliwe jest zaciskanie, bądź luzowanie.
Nacisk sprężyny ponownie zwalnia mechanizm blokujący, czym przywraca funkcję bezpieczeństwa.
W tym położeniu (pozycja wyjściowa) rękojeścią można swobodnie obracać, bez użycia siły.
Materiał:Część chwytowa i wstawka za wzmocnionego termoplastu.
Tuleja ze stali.
Wersja:Stal pasywowana na niebiesko.Zalety:Chroni przed niezamierzonym otwarciem lub zamknięciem.
Zamknięty kontur uchwytu bez przeszkadzających krawędzi.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1553 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym bezpieczne, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko 244 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym bezpieczne, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
RozmiarXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K1553.1041ciemnoszary RAL 70211M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 17,25 PLN
K1553.1051ciemnoszary RAL 70211M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 17,25 PLN
K1553.2051ciemnoszary RAL 70212M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 20,30 PLN
K1553.2061ciemnoszary RAL 70212M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 20,30 PLN
K1553.2081ciemnoszary RAL 70212M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 20,30 PLN
K1553.3081ciemnoszary RAL 70213M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 25,11 PLN
K1553.3101ciemnoszary RAL 70213M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 25,11 PLN
K1553.10484czerwony RAL 30201M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 17,25 PLN
K1553.10584czerwony RAL 30201M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 17,25 PLN
K1553.20584czerwony RAL 30202M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 20,30 PLN
K1553.20684czerwony RAL 30202M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 20,30 PLN
K1553.20884czerwony RAL 30202M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 20,30 PLN
K1553.30884czerwony RAL 30203M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 25,11 PLN
K1553.31084czerwony RAL 30203M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 25,11 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl