Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne ECO z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowana ze stali nierdzewnej
K1743

Rękojeści nastawne ECO z tworzywa sztucznego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Część chwytowa i wstawka za wzmocnionego termoplastu.
Tuleja ze stali nierdzewnej.
Wersja:Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówki obsługowe:Nieużywana część uchwytowa jest wczepiona za pomocą wieńca zębatego, dzięki czemu gwint można mocować lub zwalniać. Naciskając część uchwytową, można zmienić jej położenie, a siła sprężyny spowoduje jej ponowne zatrzaśnięcie w wieńcu zębatym.Na zapytanie:Wykonania specjalne.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1743 Rękojeści nastawne ECO z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowana ze stali nierdzewnej 251 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne ECO z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowana ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K1743.1041ciemnoszary RAL 7021M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 15,35 PLN
K1743.1051ciemnoszary RAL 7021M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 15,35 PLN
K1743.2051ciemnoszary RAL 7021M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 18,09 PLN
K1743.2061ciemnoszary RAL 7021M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 18,09 PLN
K1743.2081ciemnoszary RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 18,09 PLN
K1743.3081ciemnoszary RAL 7021M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 22,32 PLN
K1743.3101ciemnoszary RAL 7021M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 22,32 PLN
K1743.10484czerwony RAL 3020M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 15,35 PLN
K1743.10584czerwony RAL 3020M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 15,35 PLN
K1743.20584czerwony RAL 3020M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 18,09 PLN
K1743.20684czerwony RAL 3020M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 18,09 PLN
K1743.20884czerwony RAL 3020M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 18,09 PLN
K1743.30884czerwony RAL 3020M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 22,32 PLN
K1743.31084czerwony RAL 3020M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 22,32 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl