Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym i przedłużonym kołnierzem, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K0124

Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Rękojeść nastawna z przedłużonym kołnierzem zastępuje np. w złączkach zaciskowych śruby, co umożliwia zaciskanie i luzowanie złącza śrubowego bez narzędzi.
Rękojeść nastawna ze stali nierdzewnej z ergonomiczną konstrukcją uchwytu zapewnia wysokiej jakości, nowoczesną optykę w połączeniu z bardzo przyjemną haptyką.
Materiał:Część chwytowa odlew drobny 1.4308.
Części stalowe stale nierdzewna 1.4305.
Wersja:Rękojeść polerowana elektrolitycznie.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka:W tabelach wymiarów złączek zaciskowych podane jest zalecenie dla pasującej rękojeści nastawnej. Zalety:Zaciskanie i luzowanie złączek zaciskowych bez narzędziNa zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory oraz wykonanie specjalne.
Za dopłatą wymiar „H1” dostępny jest w innych długościach.
Wyposażenie:do złączek zaciskowychWskazówka dotycząca planu:
1) Końcówka ścięta DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0124 Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym i przedłużonym kołnierzem, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej 364 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym i przedłużonym kołnierzem, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaRozmiarAA1BDD1D2H1H2H3H4LXRodzaj gwintuLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0124.10610X181404771013141020,5374018M6gwint zewnętrzny16 83,33 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl