Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu, z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K1743

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z możliwością...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Elementy manipulacyjne z możliwością wykrywania detektorami metalu są produkowane z granulatu z tworzywa sztucznego zgodnego z FDA i UE10/2011.
Ze względu na specjalne materiały dodatkowe zawarte w granulacie tworzywa sztucznego można za pomocą detektorów metalu (technologia indukcyjna) umożliwić wykrywanie cząstek kawałków tworzywa sztucznego od 0,027 cm³ (3x3x3 mm). W ten sposób można we wrażliwych obszarach produkcji, np. przy przetwarzaniu żywności, wykryć fragmenty tworzywa sztucznego elementów obsługowych z możliwością wykrywania detektorami metali i znacznie ograniczyć niebezpieczeństwo przerw w produkcji lub reklamacji.
Materiał:

Termoplast (poliamid wzmacniany włóknem szklanym), z możliwością wykrywania detektorem metalu, zgodność z UE10/2011 i FDA.
Części stalowe stal nierdzewna 1.4404.

Wersja:Termoplast czarno-szary RAL 7021.
Części stalowe stal nierdzewna nieobrobione.
Wskazówka:Zawarte dodatki mogą powodować odbarwienia powierzchni z tworzywa sztucznego.Zastosowanie:- branża spożywcza
- branża farmaceutyczna
- branża opakowań
Zakres temperatury:-20°C do +100°C.Zalety:możliwość wykrywania detektorami metalu
Pojemność wykrywania ≥ 0,027 cm³.
Materiały przystosowane do żywności.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z możliwością wykrywania detektorami metalu, z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K1743.14206ciemnoszary RAL 7021M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 53,42 PLN
K1743.14208ciemnoszary RAL 7021M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 55,98 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl