Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K1599

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisOpis produktu:W przypadku rękojeści nastawnych z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania w porównaniu do standardowych rękojeści nastawnych siła mocowania jest do 75% wyższa.

Oprócz tego z produktu mogą korzystać osoby o ograniczonej sile uścisku dłoni (znajduje zastosowanie np. w sprzęcie rehabilitacyjnym), ponieważ niewielkim wysiłkiem można uzyskać porównywalną siłę mocującą. Zwolnienie zaciśniętej rękojeści nastawnej również wymaga niewielkiej siły ręcznej.

Zwiększenie siły mocującej umożliwia zintegrowane łożysko igiełkowe osiowe, które podczas mocowania wywiera bardzo małe tarcie na stałą powierzchnię stykową. Hartowane tarcze ogranicznikowe są przystosowane do dużych sił mocujących, a duża nośność łożyska gwarantuje długą żywotność.

Duża, stała powierzchnia stykowa chroni zamocowany element konstrukcyjny. Sprawia to, że podkładka nie jest konieczna.

Budowa modułowa umożliwia wykonanie różnych wersji spersonalizowanych.
Materiał:Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym lub chromowana na wysoki połysk.
Części stalowe oksydowane.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Wskazówki obsługowe:Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać. Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.Zastosowanie:Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.Montaż:Głębokość wkręcania musi odpowiadać min. 2-krotności średnicy gwintu, a gwint powinien być lekko nasmarowany podczas montażu.Zalety:Wyraźne zwiększenie siły mocującej przy niezmiennym momencie zaciskania.
Wysokiej jakości łożysko igiełkowe osiowe o dużej nośności i długiej żywotności.
Stała powierzchnia stykowa chroni element konstrukcyjny.
Na zapytanie:Dodatkowe kolory i długości gwintu.Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki (przegląd ogólny)

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Rękojeści nastawne cynkowe z gwintem zewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, satynowane

Więcej informacji

Rysunki

Rękojeści nastawne cynkowe z gwintem zewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, satynowane

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
XD2

HH2H3H4AA1BLCADOsp.CenaZamów
K1599.2081X10czarny RAL 9005satynowanaM82538,527,752,655,66577,51010 93,98 PLN
K1599.2081X20czarny RAL 9005satynowanaM82538,527,752,655,66577,51020 93,98 PLN
K1599.2081X30czarny RAL 9005satynowanaM82538,527,752,655,66577,51030 93,98 PLN
K1599.2081X40czarny RAL 9005satynowanaM82538,527,752,655,66577,51040 95,53 PLN
K1599.3101X15czarny RAL 9005satynowanaM10304733,964,468,6809511,215 97,91 PLN
K1599.3101X30czarny RAL 9005satynowanaM10304733,964,468,6809511,230 97,91 PLN
K1599.3101X40czarny RAL 9005satynowanaM10304733,964,468,6809511,240 99,77 PLN
K1599.3101X50czarny RAL 9005satynowanaM10304733,964,468,6809511,250 99,77 PLN
K1599.4101X20czarny RAL 9005satynowanaM103053,137,272,877,39511013,220 105,94 PLN
K1599.4101X30czarny RAL 9005satynowanaM103053,137,272,877,39511013,230 105,94 PLN
K1599.4101X40czarny RAL 9005satynowanaM103053,137,272,877,39511013,240 110,29 PLN
K1599.4101X50czarny RAL 9005satynowanaM103053,137,272,877,39511013,250 110,29 PLN
K1599.5121X20czarny RAL 9005satynowanaM123559,141,98387,5110127,515,420 121,92 PLN
K1599.5121X30czarny RAL 9005satynowanaM123559,141,98387,5110127,515,430 121,92 PLN
K1599.5121X40czarny RAL 9005satynowanaM123559,141,98387,5110127,515,440 128,81 PLN
K1599.5121X50czarny RAL 9005satynowanaM123559,141,98387,5110127,515,450 128,81 PLN

Rękojeści nastawne cynkowe z gwintem zewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, matowe strukturalne

Więcej informacji

Rysunki

Rękojeści nastawne cynkowe z gwintem zewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, matowe strukturalne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
XD2

HH2H3H4AA1BLCADOsp.CenaZamów
K1599.208181X10czarny RAL 9005matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51010 93,98 PLN
K1599.208181X20czarny RAL 9005matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51020 93,98 PLN
K1599.208181X30czarny RAL 9005matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51030 93,98 PLN
K1599.208181X40czarny RAL 9005matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51040 95,53 PLN
K1599.208182X10pomaranczowy RAL 2004matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51010 93,98 PLN
K1599.208182X20pomaranczowy RAL 2004matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51020 93,98 PLN
K1599.208182X30pomaranczowy RAL 2004matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51030 93,98 PLN
K1599.208182X40pomaranczowy RAL 2004matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51040 95,53 PLN
K1599.208183X10żółty RAL 1021matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51010 93,98 PLN
K1599.208183X20żółty RAL 1021matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51020 93,98 PLN
K1599.208183X30żółty RAL 1021matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51030 93,98 PLN
K1599.208183X40żółty RAL 1021matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51040 95,53 PLN
K1599.208184X10czerwony RAL 3020matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51010 93,98 PLN
K1599.208184X20czerwony RAL 3020matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51020 93,98 PLN
K1599.208184X30czerwony RAL 3020matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51030 93,98 PLN
K1599.208184X40czerwony RAL 3020matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51040 95,53 PLN
K1599.208185X10zielony RAL 6032matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51010 93,98 PLN
K1599.208185X20zielony RAL 6032matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51020 93,98 PLN
K1599.208185X30zielony RAL 6032matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51030 93,98 PLN
K1599.208185X40zielony RAL 6032matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51040 95,53 PLN
K1599.208186X10niebieski RAL 5017matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51010 93,98 PLN
K1599.208186X20niebieski RAL 5017matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51020 93,98 PLN
K1599.208186X30niebieski RAL 5017matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51030 93,98 PLN
K1599.208186X40niebieski RAL 5017matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51040 95,53 PLN
K1599.208187X10jasnoszary RAL 7035matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51010 93,98 PLN
K1599.208187X20jasnoszary RAL 7035matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51020 93,98 PLN
K1599.208187X30jasnoszary RAL 7035matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51030 93,98 PLN
K1599.208187X40jasnoszary RAL 7035matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51040 95,53 PLN
K1599.208188X10szary RAL 7040matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51010 93,98 PLN
K1599.208188X20szary RAL 7040matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51020 93,98 PLN
K1599.208188X30szary RAL 7040matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51030 93,98 PLN
K1599.208188X40szary RAL 7040matowy strukturalnyM82538,527,752,655,66577,51040 95,53 PLN
K1599.310181X15czarny RAL 9005matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,215 97,91 PLN
K1599.310181X30czarny RAL 9005matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,230 97,91 PLN
K1599.310181X40czarny RAL 9005matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,240 99,77 PLN
K1599.310181X50czarny RAL 9005matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,250 99,77 PLN
K1599.310182X15pomaranczowy RAL 2004matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,215 97,91 PLN
K1599.310182X30pomaranczowy RAL 2004matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,230 97,91 PLN
K1599.310182X40pomaranczowy RAL 2004matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,240 99,77 PLN
K1599.310182X50pomaranczowy RAL 2004matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,250 99,77 PLN
K1599.310183X15żółty RAL 1021matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,215 97,91 PLN
K1599.310183X30żółty RAL 1021matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,230 97,91 PLN
K1599.310183X40żółty RAL 1021matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,240 99,77 PLN
K1599.310183X50żółty RAL 1021matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,250 99,77 PLN
K1599.310184X15czerwony RAL 3020matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,215 97,91 PLN
K1599.310184X30czerwony RAL 3020matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,230 97,91 PLN
K1599.310184X40czerwony RAL 3020matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,240 99,77 PLN
K1599.310184X50czerwony RAL 3020matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,250 99,77 PLN
K1599.310185X15zielony RAL 6032matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,215 97,91 PLN
K1599.310185X30zielony RAL 6032matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,230 97,91 PLN
K1599.310185X40zielony RAL 6032matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,240 99,77 PLN
K1599.310185X50zielony RAL 6032matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,250 99,77 PLN
K1599.310186X15niebieski RAL 5017matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,215 97,91 PLN
K1599.310186X30niebieski RAL 5017matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,230 97,91 PLN
K1599.310186X40niebieski RAL 5017matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,240 99,77 PLN
K1599.310186X50niebieski RAL 5017matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,250 99,77 PLN
K1599.310187X15jasnoszary RAL 7035matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,215 97,91 PLN
K1599.310187X30jasnoszary RAL 7035matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,230 97,91 PLN
K1599.310187X40jasnoszary RAL 7035matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,240 99,77 PLN
K1599.310187X50jasnoszary RAL 7035matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,250 99,77 PLN
K1599.310188X15szary RAL 7040matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,215 97,91 PLN
K1599.310188X30szary RAL 7040matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,230 97,91 PLN
K1599.310188X40szary RAL 7040matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,240 99,77 PLN
K1599.310188X50szary RAL 7040matowy strukturalnyM10304733,964,468,6809511,250 99,77 PLN
K1599.410181X20czarny RAL 9005matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,220 105,94 PLN
K1599.410181X30czarny RAL 9005matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,230 105,94 PLN
K1599.410181X40czarny RAL 9005matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,240 110,29 PLN
K1599.410181X50czarny RAL 9005matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,250 110,29 PLN
K1599.410182X20pomaranczowy RAL 2004matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,220 105,94 PLN
K1599.410182X30pomaranczowy RAL 2004matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,230 105,94 PLN
K1599.410182X40pomaranczowy RAL 2004matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,240 110,29 PLN
K1599.410182X50pomaranczowy RAL 2004matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,250 110,29 PLN
K1599.410183X20żółty RAL 1021matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,220 105,94 PLN
K1599.410183X30żółty RAL 1021matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,230 105,94 PLN
K1599.410183X40żółty RAL 1021matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,240 110,29 PLN
K1599.410183X50żółty RAL 1021matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,250 110,29 PLN
K1599.410184X20czerwony RAL 3020matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,220 105,94 PLN
K1599.410184X30czerwony RAL 3020matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,230 105,94 PLN
K1599.410184X40czerwony RAL 3020matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,240 110,29 PLN
K1599.410184X50czerwony RAL 3020matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,250 110,29 PLN
K1599.410185X20zielony RAL 6032matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,220 105,94 PLN
K1599.410185X30zielony RAL 6032matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,230 105,94 PLN
K1599.410185X40zielony RAL 6032matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,240 110,29 PLN
K1599.410185X50zielony RAL 6032matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,250 110,29 PLN
K1599.410186X20niebieski RAL 5017matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,220 105,94 PLN
K1599.410186X30niebieski RAL 5017matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,230 105,94 PLN
K1599.410186X40niebieski RAL 5017matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,240 110,29 PLN
K1599.410186X50niebieski RAL 5017matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,250 110,29 PLN
K1599.410187X20jasnoszary RAL 7035matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,220 105,94 PLN
K1599.410187X30jasnoszary RAL 7035matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,230 105,94 PLN
K1599.410187X40jasnoszary RAL 7035matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,240 110,29 PLN
K1599.410187X50jasnoszary RAL 7035matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,250 110,29 PLN
K1599.410188X20szary RAL 7040matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,220 105,94 PLN
K1599.410188X30szary RAL 7040matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,230 105,94 PLN
K1599.410188X40szary RAL 7040matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,240 110,29 PLN
K1599.410188X50szary RAL 7040matowy strukturalnyM103053,137,272,877,39511013,250 110,29 PLN
K1599.512181X20czarny RAL 9005matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,420 121,92 PLN
K1599.512181X30czarny RAL 9005matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,430 121,92 PLN
K1599.512181X40czarny RAL 9005matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,440 128,81 PLN
K1599.512181X50czarny RAL 9005matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,450 128,81 PLN
K1599.512182X20pomaranczowy RAL 2004matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,420 121,92 PLN
K1599.512182X30pomaranczowy RAL 2004matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,430 121,92 PLN
K1599.512182X40pomaranczowy RAL 2004matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,440 128,81 PLN
K1599.512182X50pomaranczowy RAL 2004matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,450 128,81 PLN
K1599.512183X20żółty RAL 1021matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,420 121,92 PLN
K1599.512183X30żółty RAL 1021matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,430 121,92 PLN
K1599.512183X40żółty RAL 1021matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,440 128,81 PLN
K1599.512183X50żółty RAL 1021matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,450 128,81 PLN
K1599.512184X20czerwony RAL 3020matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,420 121,92 PLN
K1599.512184X30czerwony RAL 3020matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,430 121,92 PLN
K1599.512184X40czerwony RAL 3020matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,440 128,81 PLN
K1599.512184X50czerwony RAL 3020matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,450 128,81 PLN
K1599.512185X20zielony RAL 6032matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,420 121,92 PLN
K1599.512185X30zielony RAL 6032matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,430 121,92 PLN
K1599.512185X40zielony RAL 6032matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,440 128,81 PLN
K1599.512185X50zielony RAL 6032matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,450 128,81 PLN
K1599.512186X20niebieski RAL 5017matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,420 121,92 PLN
K1599.512186X30niebieski RAL 5017matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,430 121,92 PLN
K1599.512186X40niebieski RAL 5017matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,440 128,81 PLN
K1599.512186X50niebieski RAL 5017matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,450 128,81 PLN
K1599.512187X20jasnoszary RAL 7035matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,420 121,92 PLN
K1599.512187X30jasnoszary RAL 7035matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,430 121,92 PLN
K1599.512187X40jasnoszary RAL 7035matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,440 128,81 PLN
K1599.512187X50jasnoszary RAL 7035matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,450 128,81 PLN
K1599.512188X20szary RAL 7040matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,420 121,92 PLN
K1599.512188X30szary RAL 7040matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,430 121,92 PLN
K1599.512188X40szary RAL 7040matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,440 128,81 PLN
K1599.512188X50szary RAL 7040matowy strukturalnyM123559,141,98387,5110127,515,450 128,81 PLN

Rękojeść nastawna cynkowa gwint zewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, chromowany na wysoki połysk

Więcej informacji

Rysunki

Rękojeść nastawna cynkowa gwint zewnętrzny, z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, chromowany na wysoki połysk

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
XD2

HH2H3H4AA1BLCADOsp.CenaZamów
K1599.2086X10srebrnychromowany na wysoki połyskM82538,527,752,655,66577,51010 93,98 PLN
K1599.2086X20srebrnychromowany na wysoki połyskM82538,527,752,655,66577,51020 93,98 PLN
K1599.2086X30srebrnychromowany na wysoki połyskM82538,527,752,655,66577,51030 93,98 PLN
K1599.2086X40srebrnychromowany na wysoki połyskM82538,527,752,655,66577,51040 95,53 PLN
K1599.3106X15srebrnychromowany na wysoki połyskM10304733,964,468,6809511,215 97,91 PLN
K1599.3106X30srebrnychromowany na wysoki połyskM10304733,964,468,6809511,230 97,91 PLN
K1599.3106X40srebrnychromowany na wysoki połyskM10304733,964,468,6809511,240 99,77 PLN
K1599.3106X50srebrnychromowany na wysoki połyskM10304733,964,468,6809511,250 99,77 PLN
K1599.4106X20srebrnychromowany na wysoki połyskM103053,137,272,877,39511013,220 105,94 PLN
K1599.4106X30srebrnychromowany na wysoki połyskM103053,137,272,877,39511013,230 105,94 PLN
K1599.4106X40srebrnychromowany na wysoki połyskM103053,137,272,877,39511013,240 110,29 PLN
K1599.4106X50srebrnychromowany na wysoki połyskM103053,137,272,877,39511013,250 110,29 PLN
K1599.5126X20srebrnychromowany na wysoki połyskM123559,141,98387,5110127,515,420 121,92 PLN
K1599.5126X30srebrnychromowany na wysoki połyskM123559,141,98387,5110127,515,430 121,92 PLN
K1599.5126X40srebrnychromowany na wysoki połyskM123559,141,98387,5110127,515,440 128,81 PLN
K1599.5126X50srebrnychromowany na wysoki połyskM123559,141,98387,5110127,515,450 128,81 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl