Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Rękojeści nastawne KIPP

Od dziesięcioleci firma HEINRICH KIPP WERK cieszy się opinią czołowego producenta rękojeści nastawnych. Dlatego też nazywa się je rękojeściami Kippa. Modele marki KIPP znane są w kraju i na świecie ze swej niezawodności, stabilności i są powszechnie używane. Rękojeści nastawne znajdują zastosowanie nie tylko przy budowie maszyn, ale także w dziedzinie rehabilitacji czy logistyki.

Co to są rękojeści nastawne i jak one działają?

Rękojeści nastawne to produkty służące do mocowania lub przytwierdzania przedmiotów obrabianych i innych obiektów, na przykład w obrabiarkach. Dużą zaletą jest montaż bez użycia narzędzi oraz możliwość szybkiego przestawiania.

Działanie rękojeści nastawnej jest proste: Uniesienie rękojeści powoduje rozłączenie wewnętrznego zazębienia pomiędzy dźwignią a wstawką. Można nią wtedy dowolnie obracać, a wstawka pozostaje na swoim miejscu. Po zwolnieniu rękojeści oba zazębienia blokują się na powrót i dźwignia jest znów złączona ze wstawką. Każdy ruch rękojeścią pociąga za sobą obrót wstawki. Umożliwia to pozycjonowanie i odłączanie części maszyn, elementów zawieszanych i przedmiotów obrabianych.

Właściwości i wersje

Wybór modeli rękojeści nastawnych znajdujących się w asortymencie firmy KIPP jest równie różnorodny, jak rozmaite jest ich przeznaczenie i obszary zastosowania. Wszystkie wersje są dostępne jako rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym i z gwintem zewnętrznym.

Standardowe rękojeści nastawne

Oprócz wielu wersji specjalnych, o które przez lata poszerzył się asortyment, KIPP ma w swojej ofercie standardowe rękojeści nastawne wysokiej jakości. Są wykonane z różnych materiałów, jak tworzywo sztuczne, stal nierdzewna, stal lub cynk i dostępne w różnych kolorach. Ze względu na wysoki stopień niezawodności można ich używać niemal wszędzie. W naszym sklepie internetowych znajdują się również rozwiązania do wszystkich pozostałych obszarów zastosowania.

Rękojeść nastawna z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania

Rękojeści nastawne z wbudowanym łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania pozwalają uzyskać siłę mocowania większą nawet o 75% w porównaniu ze standardowymi rękojeściami nastawnymi, przy identycznej sile rozciągającej. To zasługa wbudowanego łożyska igiełkowego osiowego. Podczas mocowania powoduje ono niewielkie tarcie powierzchniowe, ułatwiające mocowanie i luzowanie rękojeści nastawnej. Szczególnym obszarem zastosowania takich rękojeści nastawnych jest rehabilitacja, bo z ich obsługą radzą sobie bez problemu nawet pacjenci o ograniczonej sile mięśni rąk.

Antystatyczne rękojeści nastawne – ESD

KIPP ma w asortymencie antystatyczne rękojeści nastawne. Należą do linii produktów ESD. ESD to skrót od „electrostatic discharge”, oznaczający wyładowanie elektrostatyczne. Rękojeści nastawne tej linii produktów są używane w obszarach, w których wyładowanie elektrostatyczne może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia elementów elektronicznych. Dzięki użyciu specjalnego, przewodzącego tworzywa sztucznego rękojeści nastawne ESD zapobiegają wyładowaniom elektrostatycznym, chroniąc odpowiednie elementy przed uszkodzeniem. W naszym asortymencie znajdują się rękojeści nastawne ESD z gwintem wewnętrznym i z gwintem zewnętrznym.

Rękojeści nastawne antybakteryjne – MEDIgrip

Ze względów higienicznych elementy manipulacyjne używane w szpitalach, ośrodkach opieki zdrowotnej czy w sprzęcie rehabilitacyjnym powinny mieć właściwości antybakteryjne. Rękojeści nastawne antybakteryjne marki KIPP należą do linii produktów MEDIgrip i przeciwdziałają rozmnażaniu się bakterii i drobnoustrojów na powierzchniach. Wręcz przeciwnie – dzięki specjalnej mieszance tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi cząsteczkami srebra antybakteryjne rękojeści nastawne redukują liczbę drobnoustrojów na swojej powierzchni. Dzięki temu higieniczność powierzchni jest zagwarantowana. W ten sposób blokowany jest proces rozmnażania i rozprzestrzeniania się patogenów i innych bakterii.

Rękojeści nastawne 2K – SYMPAtouch

Na stanowiskach pracy, na których trzeba często operować rękojeściami nastawnymi, sensowym rozwiązaniem są rękojeści nastawne 2K marki KIPP. Dzięki połączeniu termoplastycznego elastomeru oraz tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym rękojeści nastawne SYMPAtouch dopasowują się idealnie do kształtu ludzkiej dłoni. Ergonomiczny uchwyt nie powoduje poczucia dyskomfortu u użytkownika, nawet po kilku godzinach pracy.

Wszystko zależy od materiału

Aby dało się dostosować rękojeści nastawne do jak największej liczby zastosowań, konieczne jest użycie najrozmaitszych materiałów. W toku dogłębnych testów laboratoryjnych i praktycznych firma HEINRICH KIPP WERK znalazła optymalne materiały.

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego

Rękojeści nastawne z chwytem z tworzywa sztucznego wyróżniają się przede wszystkim niewielką wagą i szeroką gamą różnych kolorów. KIPP oferuje rękojeści nastawne w kolorze zielonym, żółtym, czerwonym i wielu innych. Ponadto nie są podatne na korozję, a w dodatku pozostają odporne na działanie chemikaliów. Jednak wstawka rękojeści nastawnej nie jest wykonywana z tworzywa sztucznego, lecz, w zależności od modelu i wersji, z różnych materiałów, jak stal lub stal nierdzewna.

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego

Rękojeści nastawne wykonane z cynkowego odlewu ciśnieniowego ze względu na materiał nadają się do stosowania w trudniejszych warunkach. Wysoka odporność termiczna sprawia, że mogą być używane w obszarach, w których panują wyższe temperatury. Również w tych modelach wstawka jest wykonywana z metali – stali lub stali nierdzewnej.

Rękojeści nastawne stalowe

Ze względu na swoją twardość stalowe rękojeści nastawne , podobnie jak modele z cynkowego odlewu ciśnieniowego, mogą być stosowane w warunkach wymagających zwiększonej odporności. Stalowe rękojeści Kippa również charakteryzują się wysoką odpornością termiczną. Są jednak cięższe niż modele z tworzywa sztucznego lub cynkowego odlewu ciśnieniowego.

Rękojeści nastawne nierdzewne

Rękojeści nastawne nierdzewne wyróżniają się na tle modeli z innych materiałów bardzo wysoką odporność na korozję oraz na działanie chemikaliów. Dlatego szczególnie dobrze sprawdzają się w terenie, w przemyśle spożywczym lub w obszarach, w których używane są chemikalia. Ponadto są lżejsze niż porównywalne modele ze stali lub cynku.

Obszary zastosowania

Zasadniczo rękojeści nastawne można wykorzystywać wszędzie tam, gdzie trzeba szybko i łatwo coś przytwierdzić a później z powrotem odłączyć. Dostępne są różne modele i wersje o rozmaitym przeznaczeniu. Możliwe obszary zastosowania rękojeści nastawnych marki KIPP:

- budowa maszyn i urządzeń
  • przytwierdzanie przedmiotów obrabianych
  • prosta regulacja wysokości elementów maszyn
  • mocowanie aparatury pomiarowej

- gabinety rehabilitacyjne
  • regulacja nóżek w wózkach inwalidzkich
  • dopasowanie wysokości uchwytu w balkonikach

- branża outdoorowa
  • statywy kamer podwodnych

Zamawianie online rękojeści nastawnych w HEINRICH KIPP WERK

W sklepie internetowym KIPP można znaleźć ogromny wybór różnych rękojeści nastawnych: przestawnych, z gwintem wewnętrznym, z gwintem zewnętrznym, z tworzywa sztucznego, ze stali nierdzewnej i wiele innych wersji. Zachęcamy do zakupu jakościowo świetnych i trwałych produktów pioniera w dziedzinie rękojeści nastawnych. Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów warte jest zaufania. Jeżeli nie uda Ci się znaleźć w naszej bogatej ofercie pasującej rękojeści nastawnej, proszę skontaktować się z nami! Wspólnie możemy opracować indywidualne rozwiązanie specjalne, dokładnie dopasowane do Twojej maszyny lub instalacji.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl