Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dźwignia zaciskowa z gwintem wewnętrznym i kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
K1316

Dźwignia zaciskowa z gwintem wewnętrznym i kołnierzem do...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Części stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404.
Uszczelnienie trzpienia 70 EPDM 295.

Wersja:Wypolerowane na wysoki połysk.Wskazówka:

Dźwignia zaciskowa przeznaczona do obszaru higienicznego. Dzięki całkowicie zamkniętej części uchwytu oraz uszczelnieniu trzpienia zanieczyszczenie wnętrza dźwigni jest wykluczone. Ponadto wkład śrubowy wykonany jest ze stożkowym kołnierzem, co sprawia, że możliwe jest uszczelnienie miejsc połączenia gwintowanego w bezpieczny higienicznie sposób za pomocą podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®.

Ze względu na znikomą chropowatość powierzchni, która wynosi znacznie mniej niż Ra 0,8 µm, do powierzchni śruby nie przywierają praktycznie żadne cząsteczki brudu. Powierzchnia polerowana na wysoki połysk zapewnia łatwość czyszczenia.

W stanie bezruchu dźwignię można swobodnie obracać. W przypadku montażu na komponentach wibrujących uzębienie chronione jest przed zwiększonym zużyciem.

Na zapytanie:Inne głębokości gwintu, gwint calowy.Wyposażenie:

Podkładka uszczelniająca Hygienic USIT® K1491.

Cechy szczególne:
 RoHS

Rysunki

Dźwignia zaciskowa z gwintem wewnętrznym i kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

XTDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K1316.106M61014,22121,736,78,82750,647,647,458,211,816 163,17 PLN
K1316.206M61014,22122,145,710,736,864,161,166,577,51316 168,81 PLN
K1316.208M814182122,145,710,736,864,161,166,577,51316 171,81 PLN
K1316.308M8121823,624,954,712,1447773,581,59414,220 194,64 PLN
K1316.310M101522,323,624,954,712,1447773,581,59414,220 197,58 PLN
K1316.312M121926,623,624,954,712,1447773,581,59414,220 200,54 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl