Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym i kołpakiem ochronnym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0122

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Rękojeści – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Kołpak ochronny – stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe oksydowane.
Kołpak ze stali nierdzewnej, niepowlekany.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
pomarańczowe RAL 2004.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0122 Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym i kołpakiem ochronnym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 197 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem wewnętrznym i kołpakiem ochronnym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Przegląd artykułów (skompresowany)
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
RozmiarXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0122.92062pomaranczowy RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 28,88 PLN
K0122.92082pomaranczowy RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 28,88 PLN
K0122.93082pomaranczowy RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 31,91 PLN
K0122.93102pomaranczowy RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 31,91 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl