Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej z regulacją i pokrętłem z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej
K1561

Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej z regulacją i pokrętłem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisOpis produktu:Zamknięcia obrotowe służą do szybkiego i łatwego wymieniania oraz zamykania przyrządów lub klap.
Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbrajania.
Materiał:Obudowa ze stali nierdzewnej.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid) lub stali nierdzewnej.
Wersja:Obudowa niepowlekana.
Pokrętło z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, czarne.
Pokrętło ze stali nierdzewnej niepowlekanej.
Wskazówka:Śruby mocujące M2 lub M3 ze stali nierdzewnej w komplecie.
Opcja montażu 1 do płyt o grubości 6 mm.
Opcja montażu 2 do płyt o grubości od 6 do 14 mm.
Wskazówki obsługowe:Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”.
Umieścić zamknięcie obrotowe nad sworzniem mocującym i obrócić pokrętło w położenie „ON”.
Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.
Wyposażenie:Sworznie mocujące K1564.Wskazówka dotycząca planu:
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki (przegląd ogólny)

Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej z regulacją i pokrętłem z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej

Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej z regulacją i pokrętłem z tworzywa sztucznego

Więcej informacji

Rysunki

Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej z regulacją i pokrętłem z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Siła zacisku
N
Siła ścinania
kN
Siła
rozsuwania F
kN
Odporność
termiczna
CADOsp.CenaZamów
K1561.14poliamid614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,571,10,25≤130 °C 169,53 PLN
K1561.18poliamid81834342828105,5M3x418356,53,466-142,591,80,4≤130 °C 177,71 PLN

Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej z regulacją i pokrętłem ze stali nierdzewnej

Więcej informacji

Rysunki

Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej z regulacją i pokrętłem ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Siła zacisku
N
Siła ścinania
kN
Siła
rozsuwania F
kN
Odporność
termiczna
CADOsp.CenaZamów
K1561.114stal nierdzewna614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,571,10,25≤200 °C 268,79 PLN
K1561.118stal nierdzewna81834342828105,5M3x418356,53,466-142,591,80,4≤200 °C 281,21 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl