- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Zatrzaski kulkowe
- Trzpienie ustalające
- Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym
- Trzpienie montażowe
- K0364
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0790
Trzpienie montażowe
- K0790
Trzpienie montażowe o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1803
Trzpień montażowy zamykany
- K0791
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0791
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym, ze stali nierdzewnej, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1299
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej, nastawne
- K1299
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej, o dużej wytrzymałości na ścinanie, regulowane
- K0641
Trzpienie montażowe z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K0746
Trzpienie montażowe ze stali nierdzewnej z uchwytem pierścieniowym ze stali nierdzewnej
- K1414
Trzpienie montażowe z blokadą łba
- K1415
Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego i blokadą łba
- K0363
Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem L z tworzywa sztucznego
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem L z tworzywa sztucznego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1804
Trzpienie montażowe zamykane z uchwytem z tworzywa sztucznego
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem T z tworzywa sztucznego
- K0792
Trzpienie montażowe z uchwytem T z tworzywa sztucznego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1804
Trzpienie montażowe zamykane z uchwytem teowym z tworzywa sztucznego
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem L z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem L z cynkowego odlewu ciśnieniowego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1415
Trzpienie montażowe z uchwytem L z tworzywa sztucznego i blokadą łba
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem T z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- K0793
Trzpienie montażowe z uchwytem T z cynkowego odlewu ciśnieniowego, o dużej wytrzymałości na ścinanie
- K1415
Trzpienie montażowe z uchwytem T z tworzywa sztucznego i blokadą łba
- K0366
Trzpienie montażowe z uchwytem teowym aluminiowym
- K0642
Trzpienie montażowe z uchwytem L aluminiowym
- K1063
Trzpienie montażowe ze stali lub stali nierdzewnej bez łba, z gwintem
- K1063
Trzpienie montażowe ze stali lub stali nierdzewnej z gwintem
- K1063
Trzpienie montażowe ze stali nierdzewnej z gwintem
- K1064
Trzpień montażowy z regulacją
- K1065
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych
- K1844
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do czujnika stanu do trzpieni montażowych z załączaniem obrotowym
- K1843
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z czujnikiem stanu do trzpieni montażowych z załączaniem obrotowym
- K1066
Tuleja z zamknięciem obrotowym
- K1066
Tuleja
- K1067
Trzpień blokujący do tulei
- K1561
Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej z regulacją i pokrętłem z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej
- K1562
Zamknięcia zaciskowe ze stali nierdzewnej
- K1563
Pierścienie dystansowe ze stali nierdzewnej do zamknięć zaciskowych
- K1564
Sworznie mocujące ze stali nierdzewnej
- K1565
Trzpienie blokujące ze stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej
- K1068
Tuleje magnetyczne
- K1069
Kołek do tulei magnetycznej
- K0724
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych
- K0724
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych z zabezpieczeniem gwintu
- K1841
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z czujnikiem stanu
- K1842
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do czujnika stanu
- K1416
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do trzpieni montażowych z blokadą łba
- K1462
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z kołnierzem do trzpieni montażowych
- Trzpienie montażowe
- Linki zabezpieczające, łańcuchy kulkowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1462Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z kołnierzem do trzpieni... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4305. Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Tuleje mocujące przeznaczone są do łatwego i szybkiego mocowania trzpieni montażowych i blokujących. Kołnierz pełni rolę jednostronnego ogranicznika. Do napędzania służy gniazdo sześciokątne.Zalety:- kołnierz gwarantuje zachowanie określonej głębokości wkręcania. - łatwe i bezpieczne wkręcanie. - możliwość wkręcania w różne materiały. - obustronne zastosowanie.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | M | SW | T | T1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1462.10512 | 5 | 20 | 6 | 20 | 13,5 | 17 | 3 | 10 | 2 | M12 | 5 | 5 | 3 | | | 50,29 PLN | | K1462.10616 | 6 | 24 | 7,5 | 24 | 17,5 | 20 | 3 | 10 | 5 | M16 | 6 | 5 | 3 | | | 57,96 PLN | | K1462.10816 | 8 | 24 | 10 | 24 | 17,5 | 20 | 3 | 10 | 5 | M16 | 8 | 5 | 3 | | | 57,96 PLN | | K1462.11024 | 10 | 34 | 13 | 34 | 25 | 25 | 5 | 10 | 5 | M24 | 10 | 5 | 5 | | | 99,64 PLN | | K1462.11224 | 12 | 34 | 15 | 34 | 25 | 25 | 5 | 10 | 5 | M24 | 12 | 5 | 5 | | | 99,64 PLN | | K1462.11630 | 16 | 40 | 20 | 40 | 31 | 28 | 5 | 10 | 8 | M30 | 16 | 5 | 5 | | | 117,58 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|