Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Osprzęt dodatkowy do K1068.
Trzpień jest trzymany przez magnes w tulei K1068.
Możliwość mocowania za pomocą nakrętki (nie znajdującą się w zakresie dostawy) lub poprzez bezpośrednie wkręcenie w element współpracujący.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1069 Kołek do tulei magnetycznej 207 kB
 Wskazówka techniczna 173 kB

Rysunki

Kołek do tulei magnetycznej
Kołek do tulei magnetycznej

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Siła
ścinania
kN
CADOsp.CenaZamów
K1069.60,9 10,04 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl