Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pierścienie dystansowe ze stali nierdzewnej do zamknięć zaciskowych
K1563

Pierścienie dystansowe ze stali nierdzewnej do zamknięć...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:W połączeniu z zamknięciem zaciskowym można stosować płyty o grubości od 3 do 10 mm. Patrz rysunek montażowy.Materiał:Stal nierdzewna.Wersja:Z połyskiem.Wyposażenie:Zamknięcia zaciskowe K1562.Wskazówka dotycząca planu:
1) płyta
2) zamknięcie zaciskowe
3) pierścień dystansowy
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1563 Pierścienie dystansowe ze stali nierdzewnej do zamknięć zaciskowych 166 kB

Rysunki

Pierścienie dystansowe ze stali nierdzewnej do zamknięć zaciskowych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1HCADOsp.CenaZamów
K1563.1416194 9,58 PLN
K1563.1516195 9,58 PLN
K1563.1616196 9,58 PLN
K1563.1716197 9,58 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl