Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z czujnikiem stanu do trzpieni montażowych z załączaniem obrotowym
K1843

Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z czujnikiem stanu do...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Tuleje mocujące tworzą punkt mocowania dla trzpieni montażowych z załączaniem obrotowym, w których mogą one zostać bezpiecznie i dokładnie zatrzaśnięte.

W przypadku tulei mocujących z czujnikiem stanu na tulei znajduje się zmiennie ustawiany czujnik. Umożliwia on sprawdzenie elektroniczne, czy trzpień montażowy z załączaniem obrotowym jest zablokowany, czy nie.
W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się trzpień montażowy.
Materiał:Tuleja mocująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4305.
Czujnik ze stali nierdzewnej.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.
Wersja:Tuleja mocująca i czujnik niepowlekany.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
Wskazówka:Czujnik stanu i nakrętka zaciskowa są dostarczane niezmontowane.
Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.
Dane techniczne:Czujnik indukcyjny:
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO)
Napięcie robocze 10 – 30 V DC
Prąd roboczy <100 mA
Zasięg 1 mm
Częstotliwość łączenia: <3500 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: PVC kabel 2 m
Zakres temperatur: -25°C – +70°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, EAC
Zastosowanie:Tuleje mocujące w połączeniu z czujnikiem stanu umożliwiają sterowanie procesami zależne od załączania. Ponadto można zapewnić, że trzpień montażowy lub sworzeń wtykowy znajdzie się w żądanym miejscu.Montaż:Czujnik jest mocowany na tulei za pomocą nakrętki zaciskowej i ustawiany osiowo. Przez dokręcenie nakrętki zaciskowej czujnik zostaje ostatecznie zamocowany.

Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Bezpieczeństwo:Tuleje mocujące z czujnikiem stanu nie są przystosowane do zabezpieczania ludzi.Wskazówka dotycząca planu:
1) LED

BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1843 Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z czujnikiem stanu do trzpieni montażowych z załączaniem obrotowym 296 kB
 Instrukcja montażu 58,2 kB

Rysunki

Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z czujnikiem stanu do trzpieni montażowych z załączaniem obrotowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyD

D1D2MHH1H2LNTSWCADOsp.CenaZamów
K1843.12061611Bz gwintem i kołnierzem do KSB z zał. obr.6,2203M16x1,52034272,525 466,47 PLN
K1843.12102011Bz gwintem i kołnierzem do KSB z zał. obr.10,2253M20X1,52334272,525 476,51 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl