Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa ze stali nierdzewnej.
Sworznie ze stali lub stali nierdzewnej.
Pokrętło z termoplastu PA (poliamid) lub stali nierdzewnej.
Kulka i sprężyna ze stali nierdzewnej.
Wersja:Obudowa niepowlekana.
Trzpień ulepszany cieplnie i niklowany.
Trzpień ze stali nierdzewnej ulepszanej cieplnie.
Pokrętło wzmacniane włóknem szklanym, czarne lub niepowlekane.
Kulka ulepszana cieplnie.
Wskazówka:Możliwość montażowa 1, dla grubości płyt 6 lub 12 mm.
Możliwość montażowa 2, dla grubości płyt do 20 mm.
Wraz ze śrubami mocującymi M2 lub M3.
Uwaga:Podane siły rozsuwania obowiązują tylko w połączeniu z tuleją K1065.Wyposażenie:Tuleja montażowa K1065.Wskazówka dotycząca planu:
1) Możliwość montażowa 1
2) Możliwość montażowa 2
3) Płyta
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1064 Trzpienie montażowe z regulacją obrotową i pokrętłem z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej 281 kB
 Wskazówka techniczna 121 kB

Rysunki

Trzpień montażowy z regulacją
Trzpień montażowy z regulacją

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
Wersja 2DD1D2D3D4HH1L2L5MD5D6D7D8TT1Siła zacisku
N
Siła ścinania
kN
Siła
rozsuwania F
kN
Odporność
termiczna
CADOsp.CenaZamów
K1064.620poliamidtrzpienie stalowe14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-103030,5≤130 °C 163,28 PLN
K1064.1022poliamidtrzpienie stalowe1810343428311021,516M3x418356,53,466-145091,5≤130 °C 171,45 PLN
K1064.1028poliamidtrzpienie stalowe1810343428311027,522M3x418356,53,41212-205091,5≤130 °C 171,45 PLN
K1064.1620stal nierdzewnasworzeń ze stali nierdzewnej14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-103030,5≤130 °C 264,81 PLN
K1064.11022stal nierdzewnasworzeń ze stali nierdzewnej1810343428311021,516M3x418356,53,466-145091,5≤130 °C 277,02 PLN
K1064.11028stal nierdzewnasworzeń ze stali nierdzewnej1810343428311027,522M3x418356,53,41212-205091,5≤130 °C 277,02 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl