Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do trzpieni montażowych z blokadą łba
K1416

Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do trzpieni montażowych...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Tuleje mocujące przeznaczone są do łatwego i szybkiego mocowania trzpieni montażowych z blokadą łba.Zalety:Tuleje mocujące można stosować obustronnie.
Dodatkowe osiowanie tulei mocujących jest możliwe za pomocą nasadki centrującej (D3).
Wskazówka dotycząca planu:
1) z osiowaniem
2) bez osiowania
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1416 Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do trzpieni montażowych z blokadą łba 313 kB

Rysunki

Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do trzpieni montażowych z blokadą łba

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2D3LL3L4L5NTCADOsp.CenaZamów
K1416.105125M12691743622,5 30,46 PLN
K1416.106166M167,5121853722,5 32,89 PLN
K1416.108168M16101220,553,58,522,5 34,62 PLN
K1416.1102410M24x1,5131821,553,592,52,5 42,12 PLN
K1416.1123012M30x1,5152422,553,59,52,52,5 50,60 PLN
K1416.1163016M30x1,520242754,111,12,53 56,92 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl