- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Zatrzaski kulkowe
- K0309
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, stal
- K0310
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, stal nierdzewna
- K0311
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, kulka z POM
- K0312
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, kulka ze stali nierdzewnej
- K0609
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i kulką ceramiczną, stal nierdzewna
- K0313
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, stalowe
- K0314
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, ze stali nierdzewnej
- K0656
Zatrzaski trzpieniowe z czujnikiem położenia krańcowego
- K0315
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal
- K0316
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna
- K0610
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym i kulką ceramiczną, stal nierdzewna
- K0657
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, długie
- K0317
Klucz montażowy
- K0317
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, stalowe
- K1370
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, spłaszczone, stal
- K0318
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, stalowe
- K1372
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, spłaszczone, stal
- K0319
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, ze stali nierdzewnej
- K1379
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, spłaszczone, stal nierdzewna
- K0320
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, ze stali nierdzewnej
- K1381
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, spłaszczone, stal nierdzewna
- K0321
Sprężynowe zatrzaski kulkowe z nacięciem, stal, z zabezpieczeniem gwintu
- K0322
Sprężynowe zatrzaski kulkowe z nacięciem, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
- K0323
Sprężynowe zatrzaski z nacięciem i trzpieniem dociskowym, stal, z zabezpieczeniem gwintu
- K0324
Sprężynowe zatrzaski z nacięciem i trzpieniem dociskowym, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
- K0325
Sprężynowe zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal, z zabezpieczeniem gwintu
- K0326
Sprężynowe zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
- K0327
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, stal, z zabezpieczeniem gwintu
- K1371
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym spłaszczonym, stal, z zabezpieczeniem gwintu
- K0328
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, stal, z zabezpieczeniem gwintu
- K1373
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM spłaszczonym, stal, z zabezpieczeniem gwintu
- K0329
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
- K1380
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym spłaszczonym, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
- K0330
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
- K1382
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM spłaszczonym, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
- K0331
Zatrzaski trzpieniowe z główką
- K0332
Gniazda do zatrzasków
- K0333
Zatrzaski kulkowe gładkie, stal nierdzewna
- K0333
Zatrzaski kulkowe gładkie długie, stal nierdzewna
- K0334
Zatrzaski kulkowe gładkie, tworzywo sztuczne
- K1171
Zatrzaski kulkowe gładkie, samozaciskowe, tworzywo sztuczne
- K0582
Zatrzaski kulkowe gładkie, z uszczelnieniem
- K0335
Zatrzaski kulkowe gładkie, bez kołnierza, stal nierdzewna
- K0336
Zatrzaski kulkowe z główką
- K0337
Zatrzaski kulkowe gładkie, dwustronne
- K1172
Zatrzaski kulkowe gładkie
- K1277
Zatrzaski sprężynowe
- K0583
Mechanizmy zatrzaskowe
- K1294
Mechanizmy zatrzaskowe kulowe
- K1294
Płytka dystansowa do mechanizmu zatrzaskowego
- K1294
Adapter kątowy do mechanizmu zatrzaskowego
- K1295
Zamknięcie magnetyczne
- K1295
Adapter kątowy do zamknięcia magnetycznego
- K0368
Dociski boczne
- K0369
Tuleje mimośrodowe i narzędzia montażowe do osadzania docisków bocznych
- K0369
Narzędzie montażowe
- K1733
Dociski boczne ze sprężyną z tworzywa sztucznego
- K1733
Narzędzie montażowe do docisków bocznych ze sprężyną z tworzywa sztucznego
- K1292
Dociski mimośrodowe z otworem centrującym
- K0370
Dociski boczne wciskane bez trzpienia
- K0371
Dociski boczne osadzane na gwint
- K0371
Narzędzie montażowe
- K0372
Dociski boczne osadzane na gwint, bez trzpienia
- K0373
Sworznie sprężyste
- K0977
Sworznie sprężyste z zabezpieczeniem przed przekręceniem
- K0374
Dociski boczne
- Trzpienie ustalające
- Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym
- Trzpienie montażowe
- Trzpienie montażowe
- Linki zabezpieczające, łańcuchy kulkowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0977_ISworznie sprężyste z zabezpieczeniem przed przekręceniem – forma... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Tulejka gwintowana ocynkowana i pasywowana na niebiesko. Trzpień gwintowany utwardzony dyfuzyjnie, oksydowany. Standardowa siła sprężyny, zwiększona siła sprężyny.Wskazówka:Sworznie sprężyste, nazywane również uniwersalnymi elementami dociskowymi, służą do blokowania, pozycjonowania oraz mocowania różnych elementów. Trzpień gwintowany zabezpieczony przed przekręceniem dzięki sześciokątnej konstrukcji może być stosowany zarówno jako trzpień dociskowy, jak i trzpień odciągający.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Siła sprężyny | D | SW | D1 | D2 | D3 | F1 N | F2 N | H | L | L1 | L3 | T min. | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0977.1112 | I | standardowa siła sprężyny | M12X1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 16 | 38 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 8 | | | 33,53 PLN | | K0977.1116 | I | standardowa siła sprężyny | M16x1,5 | 11 | M5 | 8 | 10 | 25 | 71 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 10 | | | 37,73 PLN | | K0977.1120 | I | standardowa siła sprężyny | M20X1,5 | 14 | M6 | 10 | 12,2 | 40 | 140 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 12 | | | 47,09 PLN | | K0977.1212 | I | siła sprężyny zwiększona | M12X1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 20 | 60 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 8 | | | 33,53 PLN | | K0977.1216 | I | siła sprężyny zwiększona | M16x1,5 | 11 | M5 | 8 | 10 | 35 | 103 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 10 | | | 37,73 PLN | | K0977.1220 | I | siła sprężyny zwiększona | M20X1,5 | 14 | M6 | 10 | 12,2 | 60 | 175 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 12 | | | 47,09 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|