Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Tulejka i sprężyna – stal nierdzewna.
Trzpień – stal nierdzewna lub POM.
Wersja:Sworzeń POM biały o odporności termicznej do +50°C.Wskazówka:

Forma gładka przeznaczona do wciskania. Dla otworu montażowego zaleca się tolerancję DH7.

Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1172 Zatrzaski kulkowe gładkie 160 kB

Rysunki

Zatrzaski kulkowe gładkie

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia

Materiał
komponentów
D

D1D2LL1L2L3HSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1172.04stal nierdzewna42,84,610,70,91,85,62,738,210,21 PLN
K1172.05stal nierdzewna53,85,6120,92,1643,3910,80 PLN
K1172.06stal nierdzewna64,86,51512,38,25,56,11211,56 PLN
K1172.08stal nierdzewna86,28,5181,12,99,56,510,71712,16 PLN
K1172.10stal nierdzewna10811261,54,214,3816,22914,04 PLN
K1172.204POM42,84,610,70,91,85,62,738,210,21 PLN
K1172.205POM53,85,6120,92,1643,3910,80 PLN
K1172.206POM64,86,51512,38,25,56,11211,56 PLN
K1172.208POM86,28,5181,12,99,56,510,71712,16 PLN
K1172.210POM10811261,54,214,3816,22914,04 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl