- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Zatrzaski kulkowe
- K0309
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, stal
- K0310
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, stal nierdzewna
- K0311
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, kulka z POM
- K0312
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, kulka ze stali nierdzewnej
- K0609
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i kulką ceramiczną, stal nierdzewna
- K0313
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, stalowe
- K0314
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i trzpieniem dociskowym, ze stali nierdzewnej
- K0656
Zatrzaski trzpieniowe z czujnikiem położenia krańcowego
- K0315
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal
- K0316
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna
- K0610
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym i kulką ceramiczną, stal nierdzewna
- K0657
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, długie
- K0317
Klucz montażowy
- K0317
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, stalowe
- K1370
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, spłaszczone, stal
- K0318
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, stalowe
- K1372
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, spłaszczone, stal
- K0319
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, ze stali nierdzewnej
- K1379
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, spłaszczone, stal nierdzewna
- K0320
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, ze stali nierdzewnej
- K1381
Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, spłaszczone, stal nierdzewna
- K0321
Sprężynowe zatrzaski kulkowe z nacięciem, stal, z zabezpieczeniem gwintu
- K0322
Sprężynowe zatrzaski kulkowe z nacięciem, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
- K0323
Sprężynowe zatrzaski z nacięciem i trzpieniem dociskowym, stal, z zabezpieczeniem gwintu
- K0324
Sprężynowe zatrzaski z nacięciem i trzpieniem dociskowym, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
- K0325
Sprężynowe zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal, z zabezpieczeniem gwintu
- K0326
Sprężynowe zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
- K0327
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, stal, z zabezpieczeniem gwintu
- K1371
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym spłaszczonym, stal, z zabezpieczeniem gwintu
- K0328
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, stal, z zabezpieczeniem gwintu
- K1373
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM spłaszczonym, stal, z zabezpieczeniem gwintu
- K0329
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
- K1380
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym spłaszczonym, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
- K0330
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
- K1382
Sprężynowe zatrzaski z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym z POM spłaszczonym, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem gwintu
- K0331
Zatrzaski trzpieniowe z główką
- K0332
Gniazda do zatrzasków
- K0333
Zatrzaski kulkowe gładkie, stal nierdzewna
- K0333
Zatrzaski kulkowe gładkie długie, stal nierdzewna
- K0334
Zatrzaski kulkowe gładkie, tworzywo sztuczne
- K1171
Zatrzaski kulkowe gładkie, samozaciskowe, tworzywo sztuczne
- K0582
Zatrzaski kulkowe gładkie, z uszczelnieniem
- K0335
Zatrzaski kulkowe gładkie, bez kołnierza, stal nierdzewna
- K0336
Zatrzaski kulkowe z główką
- K0337
Zatrzaski kulkowe gładkie, dwustronne
- K1172
Zatrzaski kulkowe gładkie
- K1277
Zatrzaski sprężynowe
- K0583
Mechanizmy zatrzaskowe
- K1294
Mechanizmy zatrzaskowe kulowe
- K1294
Płytka dystansowa do mechanizmu zatrzaskowego
- K1294
Adapter kątowy do mechanizmu zatrzaskowego
- K1295
Zamknięcie magnetyczne
- K1295
Adapter kątowy do zamknięcia magnetycznego
- K0368
Dociski boczne
- K0369
Tuleje mimośrodowe i narzędzia montażowe do osadzania docisków bocznych
- K0369
Narzędzie montażowe
- K1733
Dociski boczne ze sprężyną z tworzywa sztucznego
- K1733
Narzędzie montażowe do docisków bocznych ze sprężyną z tworzywa sztucznego
- K1292
Dociski mimośrodowe z otworem centrującym
- K0370
Dociski boczne wciskane bez trzpienia
- K0371
Dociski boczne osadzane na gwint
- K0371
Narzędzie montażowe
- K0372
Dociski boczne osadzane na gwint, bez trzpienia
- K0373
Sworznie sprężyste
- K0977
Sworznie sprężyste z zabezpieczeniem przed przekręceniem
- K0374
Dociski boczne
- Trzpienie ustalające
- Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydłowym
- Trzpienie montażowe
- Trzpienie montażowe
- Linki zabezpieczające, łańcuchy kulkowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0317Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Tuleja stalowa, klasa wytrzymałości 5.8. Trzpień dociskowy stalowy. Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.Wersja:oksydowana. Trzpień dociskowy hartowany.Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, siła podstawowa |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | Nr zamówienia Klucza montażowego | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0317.03 | M3 | 1 | 1,5 | 10 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 3 | K0317.903 | | | 12,26 PLN | | K0317.04 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 | K0317.904 | | | 9,56 PLN | | K0317.05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 6 | 20 | K0317.905 | | | 9,18 PLN | | K0317.06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | K0317.906 | | | 9,50 PLN | | K0317.08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 9 | 35 | K0317.908 | | | 11,23 PLN | | K0317.10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 9 | 35 | K0317.910 | | | 12,53 PLN | | K0317.12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 12 | 55 | K0317.912 | | | 16,09 PLN | | K0317.16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | K0317.916 | | | 20,63 PLN | | K0317.20 | M20 | 10 | 7 | 40 | 3 | 2,5 | 6 | 60 | 120 | - | | | 26,41 PLN | | K0317.24 | M24 | 12 | 10 | 52 | 3 | 2,5 | 8 | 80 | 160 | - | | | 46,72 PLN | |
|
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, siła zmniejszona |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | Nr zamówienia Klucza montażowego | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0317.104 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 2 | 7 | K0317.904 | | | 9,83 PLN | | K0317.105 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3 | 10 | K0317.905 | | | 10,15 PLN | | K0317.106 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | K0317.906 | | | 10,32 PLN | | K0317.108 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4 | 16 | K0317.908 | | | 12,20 PLN | | K0317.110 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 4 | 16 | K0317.910 | | | 13,45 PLN | | K0317.112 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | K0317.912 | | | 17,45 PLN | | K0317.116 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 45 | K0317.916 | | | 22,31 PLN | |
|
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, siła zwiększona |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Siła sprężyny początek F1 ok. N | Siła sprężyny koniec F2 ok. N | Nr zamówienia Klucza montażowego | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0317.205 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 11 | 29 | K0317.905 | | | 9,94 PLN | | K0317.206 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 14 | 37 | K0317.906 | | | 10,32 PLN | | K0317.208 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 22 | 65 | K0317.908 | | | 12,42 PLN | | K0317.210 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 19 | 70 | K0317.910 | | | 13,67 PLN | | K0317.212 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 25 | 85 | K0317.912 | | | 17,77 PLN | | K0317.216 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 60 | 150 | K0317.916 | | | 22,74 PLN | | K0317.220 | M20 | 10 | 7 | 40 | 3 | 2,5 | 6 | 75 | 190 | - | | | 29,05 PLN | | K0317.224 | M24 | 12 | 10 | 52 | 3 | 2,5 | 8 | 95 | 240 | - | | | 51,58 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|