Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym i kulką ceramiczną, stal nierdzewna
K0610

Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym i kulką ceramiczną,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Tulejka – 1.4305.
Kulka – ceramika Si3N4,
Sprężyna – 1.4310.

Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:

Azotek krzemu (Si3N4) wyróżnia się w szczególności doskonałymi właściwościami materiałowymi. Zaliczają się do nich np. wysoka odporność na obciążenia dynamiczne, trwałość, wysoka klasa ścieralności, wysoka odporność chemiczna.

Zalety:Wysoka odporność termiczna.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0610 Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym i kulką ceramiczną, stal nierdzewna 241 kB

Rysunki

Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym i kulką ceramiczną, stal nierdzewna

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HLSSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K0610.05M530,9142,561123,44 PLN
K0610.06M63,5115391323,44 PLN
K0610.08M851,5184153027,00 PLN
K0610.10M1062235203533,48 PLN
K0610.12M1282,5266305543,09 PLN
K0610.16M16103,53386512559,57 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl