Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, kulka ze stali nierdzewnej
K0312

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, kulka ze stali...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Tulejka – tworzywo sztuczne.
Kulka – stal nierdzewna 1.4034.
Sprężyna – stal 1.4310.

Wersja:Kulka hartowana.Wskazówka:Zatrzaski kulkowe służą do indeksowania i pozycjonowania oraz jako elementy dociskowe.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0312 Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, kulka ze stali nierdzewnej 172 kB

Rysunki

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, kulka ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HLNSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K0312.06M63,511419134,43 PLN
K0312.08M851,5161,215305,24 PLN
K0312.10M1062191,620406,22 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl