Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i kulką ceramiczną, stal nierdzewna
K0609

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i kulką ceramiczną,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Tulejka – 1.4305.
Kulka – ceramika Si3N4,
Sprężyna – 1.4310.

Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:

Azotek krzemu (Si3N4) wyróżnia się w szczególności doskonałymi właściwościami materiałowymi. Zaliczają się do nich np. wysoka odporność na obciążenia dynamiczne, trwałość, wysoka klasa ścieralności, wysoka odporność chemiczna.

Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0609 Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i kulką ceramiczną, stal nierdzewna 164 kB

Rysunki

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka i kulką ceramiczną, stal nierdzewna

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HLNSiła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K0609.05M530,9120,861114,04 PLN
K0609.06M63,5114191314,04 PLN
K0609.08M851,5161,2153019,01 PLN
K0609.10M1062191,6203521,55 PLN
K0609.12M1282,5222305533,11 PLN
K0609.16M16103,5242,56512541,58 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl