Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
śruba z łbem płaskim, DIN 921, stal.
Płyta mocująca stalowa.
Wersja:czarna.
Śruba z łbem płaskim i płyta mocująca ocynkowane.
Wskazówka:Zamknięcie magnetyczne do drzwi uchylnych i przesuwnych. Otwory podłużne umożliwiają elastyczne pozycjonowanie na profilach aluminiowych i elementach płaskich.Wskazówka dotycząca planu:
1) Śruba z łbem płaskim
2) Płyta mocująca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1295 Zamknięcie magnetyczne 205 kB

Rysunki

Zamknięcie magnetyczne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

A1BDHH1LL1Siła
trzymająca
F1 N
Siła
trzymająca
F2 N
Element współpracującyCADOsp.CenaZamów
K1295.17281207,7174,3146281253Śruba z łbem płaskim M4x5 24,74 PLN
K1295.284013013,5286,3201040192010Śruba z łbem płaskim M5x6 25,62 PLN
K1295.284023013,5286,3201040192010Śruba z łbem płaskim M5x6 i płyta mocująca 14x41x2 32,29 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl