- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0282_C
Podstawki wahliwe, forma C, z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, gładka
- K0282_D
Podstawki wahliwe, forma D, z gwintem zewnętrznym, kula spłaszczona z POM
- K0282_F
Podstawki wahliwe, forma F, z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, w kratkę
- K0282_M
Podstawki wahliwe, forma M, z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, w kratkę
- K0282_G
Podstawki wahliwe, forma G, kulka spłaszczona, gładka
- K0282_H
Podstawki wahliwe, forma H, tłoczona, kula spłaszczona z POM
- K0282_J
Podstawki wahliwe, forma J, kulka spłaszczona, w kratkę
- K0282_K
Podstawki wahliwe, forma K, tłoczona, kula spłaszczona, końcówka z węglika
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Śruby dociskowe bez łba z pełną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0666
Śruby dociskowe bez łba ze spłaszczoną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Śruby dociskowe z zabezpieczeniem gwintu
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal ulepszana cieplnie, Kulka – stal łożyskowa 1.2067. Forma D: Kulka z POM. Forma H: Kulka z POM. Forma K: Końcówka z węglika. Forma M: kulka – stop twardy.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i fosforanowany. Kulka hartowana. Forma M: kulka niklowana.Wskazówka:Podstawki wahliwe służą jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach.
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
* Obowiązuje, jeśli zachowana została minimalna głębokość otworu.Wskazówka dotycząca planu:Typ C: z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, gładka Typ D: z gwintem zewnętrznym, kula spłaszczona z POM Typ F: z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, z ryflowaniem Typ M: z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, końcówka z węglika Typ G: z uchwytem pasowanym, kulka spłaszczona, gładka Typ H: tłoczona, kula spłaszczona z POM Typ J: z uchwytem pasowanym, kulka spłaszczona, z ryflowaniem Typ K: tłoczona, kula spłaszczona, końcówka z węglika
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | B | D1 | D2 | D3 | H | T | Ø kulki | SW | Otwór ustalający | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0282.108 | C | 8 | 13 | M8 | 7,2 | 13 | - | 10 | 11 | - | 10 | | | 114,57 PLN | | K0282.110 | C | 10 | 20 | M10 | 10,5 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | 163,38 PLN | | K0282.112 | C | 12 | 20 | M12 | 10,5 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | 163,38 PLN | | K0282.116 | C | 16 | 30 | M16 | 20 | 27 | - | 25 | 27 | - | 90 | | | 203,69 PLN | | K0282.120 | C | 20 | 50 | M20 | 34,5 | 35 | - | 40 | 41 | - | 165 | | | 721,29 PLN | | K0282.208 | D | 8 | 13 | M8 | 7,9 | 13 | - | 10 | 11 | - | 10 | | | 159,08 PLN | | K0282.210 | D | 10 | 20 | M10 | 12,7 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | 202,81 PLN | | K0282.212 | D | 12 | 20 | M12 | 12,7 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | 203,64 PLN | | K0282.308 | F | 8 | 13 | M8 | 7,2 | 13 | - | 10 | 11 | - | 10 | | | 148,37 PLN | | K0282.310 | F | 10 | 20 | M10 | 10,5 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | 206,64 PLN | | K0282.312 | F | 12 | 20 | M12 | 10,5 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | 206,64 PLN | | K0282.316 | F | 16 | 30 | M16 | 20 | 27 | - | 25 | 27 | - | 90 | | | 253,94 PLN | | K0282.320 | F | 20 | 50 | M20 | 34,5 | 35 | - | 40 | 41 | - | 165 | | | 801,35 PLN | | K0282.908 | M | 8 | 13 | M8 | 7,7 | 13,3 | - | 10 | 11 | - | 10 | | | 209,07 PLN | | K0282.910 | M | 10 | 20 | M10 | 12 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | 280,85 PLN | | K0282.912 | M | 12 | 20 | M12 | 12 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | 280,85 PLN | | K0282.403 | G | - | 12 | M3 | 7,2 | 11 | 3,5 | 10 | - | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | 108,57 PLN | | K0282.404 | G | - | 18 | M4 | 10,5 | 17 | 4,4 | 16 | - | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | 150,65 PLN | | K0282.405 | G | - | 28 | M5 | 20 | 25 | 6,3 | 25 | - | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | 191,84 PLN | | K0282.503 | H | - | 12 | M3 | 7,9 | 11 | 3 | 10 | - | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | 150,65 PLN | | K0282.504 | H | - | 18 | M4 | 12,7 | 17 | 4 | 16 | - | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | 199,96 PLN | | K0282.505 | H | - | 28 | M5 | 19,05 | 25 | 6 | 25 | - | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | 256,89 PLN | | K0282.603 | J | - | 12 | M3 | 7,2 | 11 | 3,5 | 10 | - | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | 142,37 PLN | | K0282.604 | J | - | 18 | M4 | 10,5 | 17 | 4,4 | 16 | - | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | 193,96 PLN | | K0282.605 | J | - | 28 | M5 | 20 | 25 | 6,3 | 25 | - | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | 243,33 PLN | | K0282.804 | K | - | 18 | M4 | 12,7 | 17 | 4 | 16 | - | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | 276,45 PLN | | K0282.803 | K | - | 12 | M3 | 7,9 | 11 | 3 | 10 | - | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | 222,38 PLN | | K0282.805 | K | - | 28 | M5 | 19,05 | 25 | 6 | 25 | - | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | 309,83 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|