- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Śruby dociskowe bez łba z pełną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0666
Śruby dociskowe bez łba ze spłaszczoną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Śruby dociskowe z zabezpieczeniem gwintu
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0668Śruby dociskowe z zabezpieczeniem gwintu |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Wkręt – klasa wytrzymałości 10.9. Trzpień – mosiądz lub POM. Zabezpieczenie gwintu nylonowe.Wersja:Śruba – oksydowana.Wskazówka:Wkręty dociskowe najlepiej nadają się do zaciskania lub dociskania długich śrub, osi, wałków i detali po obróbce powierzchniowej.Wskazówka dotycząca planu:L2 = ok. dwa zwoje gwintu PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał komponentów | D | D1 | L | L1 | L3 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0668.204X65 | mosiądz | M4 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 1,2 | 2 | | | 12,42 PLN | | K0668.204X105 | mosiądz | M4 | 2,5 | 10,5 | 3,5 | 1,2 | 2 | | | 12,42 PLN | | K0668.204X165 | mosiądz | M4 | 2,5 | 16,5 | 5 | 1,2 | 2 | | | 12,79 PLN | | K0668.204X305 | mosiądz | M4 | 2,5 | 30,5 | 5 | 1,2 | 2 | | | 17,34 PLN | | K0668.204X405 | mosiądz | M4 | 2,5 | 40,5 | 5 | 1,2 | 2 | | | 17,60 PLN | | K0668.205X85 | mosiądz | M5 | 3 | 8,5 | 3,5 | 1,3 | 2,5 | | | 11,18 PLN | | K0668.205X125 | mosiądz | M5 | 3 | 12,5 | 5 | 1,3 | 2,5 | | | 11,18 PLN | | K0668.205X205 | mosiądz | M5 | 3 | 20,5 | 6 | 1,3 | 2,5 | | | 11,75 PLN | | K0668.205X305 | mosiądz | M5 | 3 | 30,5 | 6 | 1,3 | 2,5 | | | 17,60 PLN | | K0668.205X405 | mosiądz | M5 | 3 | 40,5 | 6 | 1,3 | 2,5 | | | 17,70 PLN | | K0668.206X115 | mosiądz | M6 | 4 | 11,5 | 3,5 | 1,9 | 3 | | | 11,18 PLN | | K0668.206X175 | mosiądz | M6 | 4 | 17,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 11,18 PLN | | K0668.206X265 | mosiądz | M6 | 4 | 26,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 11,75 PLN | | K0668.206X415 | mosiądz | M6 | 4 | 41,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 17,86 PLN | | K0668.206X515 | mosiądz | M6 | 4 | 51,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 18,27 PLN | | K0668.206X615 | mosiądz | M6 | 4 | 61,5 | 7 | 1,9 | 3 | | | 18,42 PLN | | K0668.208X12 | mosiądz | M8 | 5,5 | 12 | 3,5 | 2,4 | 4 | | | 11,55 PLN | | K0668.208X22 | mosiądz | M8 | 5,5 | 22 | 8 | 2,4 | 4 | | | 11,55 PLN | | K0668.208X32 | mosiądz | M8 | 5,5 | 32 | 8 | 2,4 | 4 | | | 12,01 PLN | | K0668.208X52 | mosiądz | M8 | 5,5 | 52 | 8 | 2,4 | 4 | | | 18,63 PLN | | K0668.208X62 | mosiądz | M8 | 5,5 | 62 | 8 | 2,4 | 4 | | | 19,00 PLN | | K0668.208X82 | mosiądz | M8 | 5,5 | 82 | 8 | 2,4 | 4 | | | 19,04 PLN | | K0668.210X14 | mosiądz | M10 | 7 | 14 | 5 | 2,6 | 5 | | | 13,14 PLN | | K0668.210X18 | mosiądz | M10 | 7 | 18 | 9 | 2,6 | 5 | | | 13,14 PLN | | K0668.210X27 | mosiądz | M10 | 7 | 27 | 9 | 2,6 | 5 | | | 13,62 PLN | | K0668.210X37 | mosiądz | M10 | 7 | 37 | 9 | 2,6 | 5 | | | 15,94 PLN | | K0668.210X52 | mosiądz | M10 | 7 | 52 | 9 | 2,6 | 5 | | | 19,00 PLN | | K0668.210X62 | mosiądz | M10 | 7 | 62 | 9 | 2,6 | 5 | | | 19,15 PLN | | K0668.210X82 | mosiądz | M10 | 7 | 82 | 9 | 2,6 | 5 | | | 23,45 PLN | | K0668.212X185 | mosiądz | M12 | 8,5 | 18,5 | 8 | 3,3 | 6 | | | 17,86 PLN | | K0668.212X225 | mosiądz | M12 | 8,5 | 22,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 17,86 PLN | | K0668.212X325 | mosiądz | M12 | 8,5 | 32,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 19,77 PLN | | K0668.212X425 | mosiądz | M12 | 8,5 | 42,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 24,90 PLN | | K0668.212X525 | mosiądz | M12 | 8,5 | 52,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 24,90 PLN | | K0668.212X625 | mosiądz | M12 | 8,5 | 62,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 24,90 PLN | | K0668.212X825 | mosiądz | M12 | 8,5 | 82,5 | 10 | 3,3 | 6 | | | 26,66 PLN | | K0668.304X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 2,5 | 1,7 | 2 | | | 11,24 PLN | | K0668.304X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 3,5 | 1,7 | 2 | | | 11,24 PLN | | K0668.304X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 3,5 | 1,7 | 2 | | | 11,24 PLN | | K0668.304X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 5 | 1,7 | 2 | | | 11,49 PLN | | K0668.304X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 5 | 1,7 | 2 | | | 11,49 PLN | | K0668.304X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 5 | 1,7 | 2 | | | 17,86 PLN | | K0668.304X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 5 | 1,7 | 2 | | | 17,96 PLN | | K0668.305X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | | | 10,66 PLN | | K0668.305X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 3,5 | 1,8 | 2,5 | | | 10,66 PLN | | K0668.305X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 5 | 1,8 | 2,5 | | | 10,66 PLN | | K0668.305X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 10,66 PLN | | K0668.305X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 11,24 PLN | | K0668.305X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 18,63 PLN | | K0668.305X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 6 | 1,8 | 2,5 | | | 18,79 PLN | | K0668.306X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 3,5 | 1,7 | 3 | | | 10,66 PLN | | K0668.306X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 5 | 1,7 | 3 | | | 10,66 PLN | | K0668.306X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 11,24 PLN | | K0668.306X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 11,24 PLN | | K0668.306X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 12,06 PLN | | K0668.306X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 18,89 PLN | | K0668.306X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 19,10 PLN | | K0668.306X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 7 | 1,7 | 3 | | | 19,25 PLN | | K0668.308X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 5 | 2 | 4 | | | 12,06 PLN | | K0668.308X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 8 | 2 | 4 | | | 12,06 PLN | | K0668.308X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 8 | 2 | 4 | | | 12,37 PLN | | K0668.308X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 8 | 2 | 4 | | | 13,10 PLN | | K0668.308X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 8 | 2 | 4 | | | 14,86 PLN | | K0668.308X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 8 | 2 | 4 | | | 19,52 PLN | | K0668.308X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 8 | 2 | 4 | | | 19,83 PLN | | K0668.308X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 8 | 2 | 4 | | | 19,87 PLN | | K0668.310X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 15,48 PLN | | K0668.310X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 15,48 PLN | | K0668.310X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 16,15 PLN | | K0668.310X339 | POM | M10 | 6,5 | 33,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 17,34 PLN | | K0668.310X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 19,83 PLN | | K0668.310X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 21,94 PLN | | K0668.310X619 | POM | M10 | 6,5 | 61,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 22,05 PLN | | K0668.310X819 | POM | M10 | 6,5 | 81,9 | 9 | 2,5 | 5 | | | 25,15 PLN | | K0668.312X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 20,96 PLN | | K0668.312X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 20,96 PLN | | K0668.312X341 | POM | M12 | 8 | 34,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 20,96 PLN | | K0668.312X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 20,96 PLN | | K0668.312X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 24,28 PLN | | K0668.312X621 | POM | M12 | 8 | 62,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 26,55 PLN | | K0668.312X821 | POM | M12 | 8 | 82,1 | 10 | 2,9 | 6 | | | 27,90 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|