- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Śruby dociskowe bez łba z pełną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0666
Śruby dociskowe bez łba ze spłaszczoną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Śruby dociskowe z zabezpieczeniem gwintu
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0272Wkręty dociskowe ze szpicem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Śruba ze stali o klasie wytrzymałości 10.9. Trzpień ze stali narzędziowej.Wersja:Trzpień hartowany. Śruba i trzpień oksydowany.Wskazówka:Wkręty dociskowe ze szpicem są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest dodatkowe mocowanie za pomocą połączenia kształtowego. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | L | L2 | L4 | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0272.05X09 | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 8,80 PLN | | K0272.05X13 | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 8,80 PLN | | K0272.05X17 | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 8,96 PLN | | K0272.05X21 | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 9,11 PLN | | K0272.06X14 | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 9,11 PLN | | K0272.06X18 | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 9,11 PLN | | K0272.06X22 | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 9,17 PLN | | K0272.06X27 | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 9,63 PLN | | K0272.08X14 | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 9,94 PLN | | K0272.08X18 | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 9,94 PLN | | K0272.08X22 | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 9,94 PLN | | K0272.08X27 | M8 | 5,5 | 27 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 10,51 PLN | | K0272.08X34 | M8 | 5,5 | 34 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 11,24 PLN | | K0272.10X18 | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 10,76 PLN | | K0272.10X22 | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 11,13 PLN | | K0272.10X27 | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 11,13 PLN | | K0272.10X34 | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 12,11 PLN | | K0272.10X42 | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 12,52 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|